ベアリング カラー通販・販売特集
ベアリング カラーの特集ページです。
ベアリング用スペーサ 内輪用やセットカラー ベアリング固定用止めねじ・止めねじコンパクトタイプなどベアリング カラーに関する商品を探せます。
シムリング【1~30個入り】
定型シムリング(10枚入)の材質:ステンレスが最短当日出荷可能となりました。(※板厚0.15を除く)
【特徴】
外径・内径・厚さのバリエーションを豊富にご用意。30個パック品がより安価にお選びいただけます。
【関連商品】
①内外径の精度が高いものをご希望の方は
こちら②割りタイプのシムをご希望の方は
こちら③厚み1㎜以上をご希望の方は
こちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
金属ワッシャ T寸選択・指定タイプ 並級・精密級
【規格拡張】
T寸指定タイプ(並級)の内径寸法を拡張!内径3.5、4.5、5.5、6.5、8.5㎜を追加しました
【特徴】
外径・内径・厚さのバリエーションを豊富にご用意。T寸選択タイプ(並級)は201個以上で最大70%の大口割引!
- CAD:
- 2D
- /3D