ヘルールガスケット通販・販売特集
ヘルールガスケットの特集ページです。
サニタリー管用継手 ガスケットやヘルールガスケットB型などヘルールガスケットに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ヘルールガスケットB型
【特長】
・液体の浸透が極めて少なく、ガスケットへの着香が著しく減少します
・HACCP導入の際に最適です
・材料からの抽出物が極めて少なく、ウルトラクリーンプロセスにも最適です
・高温においてもゴムの特性を保ちます
・蒸気ラインにおいても十分なシールが可能です(使用温度145℃以下)
・高温でのシール性に優れており、アセプティックライン・無菌システムにも使用できます
・従来のゴムでは、使用が難しかったほとんどの薬液に対し使用可能です
・次の様な薬液に対しても問題なく使用できます
・ex.水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム、過酸化水素水、過酢酸、硝酸等々
・材質PTFEは白色となります
もっと読むヘルールキャップ
【特長】・便利なサニタリー用フェルールキャップです。【材質】SUS304/SUS316L
通常価格(税別) :
1,006円~
一部当日出荷可能
溶接式ヘルール
日本製のISO規格準拠のサニタリーへルールです。
【特長】
・ISO規格クランプユニオン継手は、ガスケットをヘルールではさみ込み、クランプで締め付けて組み立てられるユニオンです
・ユニオンは締付けた時にパイプ内面とシール面が一致する構造になっています
・溶接式ネジユニオンは、アルゴンアークTIG溶接にてサニタリーパイプと接合されます
・使用圧力:1.0MPa以下
もっと読む- CAD:
- 2D
ヘルールエルボ
便利なサニタリー用フェルールエルボです。
【特長】
・管接続部のシールが確実
・流体汚染がゼロで衛生的
・凍結、衝撃に対する高い耐久性
・作業性に優れ、能率的な配管が可能
もっと読む通常価格(税別) :
5,106円~
一部当日出荷可能