ヘリウム ガス バルブ通販・販売特集
ヘリウム ガス バルブの特集ページです。
圧力調整器(ヘリウム用)やガス圧力スイッチなどヘリウム ガス バルブに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
圧力調整器(ヘリウム用)
0
【特長】
バー部まで真鍮製なので、耐久性に優れたヘリウム用圧力調整器です。
ガス圧力スイッチ
0
都市ガス・天然ガス・LPガス・空気などの圧力検出用ガス圧力スイッチです。
【特長】
・設定値に応じて外部電気回路をオンオフ制御可能
・ガス燃焼装置に供給するガスまたは空気圧力の上/下限、バーナブロワのインターロックやフィルタ目づまり検出にも使用可能
手元減圧弁 BN-3LKシリーズ
0
ハンドルの出っ張りがなく、コンパクトな手元減圧弁。
【特長】
・本体は軽量なアルミを使用し、リリーフ機構を装備した本格的な減圧弁。
・圧力下でも軽くハンドルを回すことが出来、ロックも可能。
・ハンドルの目盛りが出口圧力を表し(目安)、入力側圧力変動に対して出口側圧力変動が少ない構造。
【用途】
・釘打ち機に接続し、2.5MPaを0.9MPa以下に減圧。
・インパクトレンチに接続し、1.5MPaを0.9MPa以下に減圧。
・塗装時のスプレーガンに接続し、1.0MPaを0.5MPa以下に減圧。
・エアドライバーのトルク管理に。
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
アルゴン調整器R-11
【特長】
・阪口製作所製アルゴン調整器です
・工業用ボンベのアルゴン調整器です
真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出
0
【特長】
・真空スイッチ、真空破壊バルブなどがユニット化されており、使用目的に応じたタイプが選定できます。
・真空スイッチ出力仕様には従来からのアナログ出力付に加え、2点スイッチ出力付、および安価なアナログ出力のみの3タイプを用意。
通常価格(税別) :
15,768円~
一部当日出荷可能