ヘラマンタイトン インシュロック通販・販売特集
ヘラマンタイトン インシュロックの特集ページです。
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)【1~1,000個入り】やインシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)【25~1,000個入り】などヘラマンタイトン インシュロックに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)【25~1,000個入り】
電気工事を中心に、抜群の国内シェアをほこる信頼の結束バンドです。
【特長】
・ABタイの標準品で屋内で使用します。
・横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業し易い適度な柔軟性を持つのが特長です。
・作業者や被結束物に負担がかからない滑らかな面加工を施しています。
【用途】
・各種配線結束:標準グレード、屋内使用に最適。
もっと読むメタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)【100個入り】
【特長】
・金属検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。
・金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。
・カラーバリエーションも豊富になりました。
【用途】
・食品製造業、医薬品製造業での施工に。
もっと読むインシュロック マウントベース 接着タイプ【100個入り】
接着タイプの配線固定具標準品。
【特長】
・インシュロックタイと併用して、配線を固定する接着タイプアクセサリの標準グレード
・用途に合わせて、各種粘着テープを用意
・粘着テープ付きのほかに、ビス止めタイプもご用意しているため、使用環境に合わせた製品を選択
【用途】
・電気工事(ビル、住宅の電気設備、工場内設備メンテナンス)
・通信工事
・配電盤内のケーブル固定
もっと読むインシュロック タイマウント【50~100個入り】
タイマウント(MB、KR、LKCSF1)
【特長】
・インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリ
・MB:薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能
・KR:台座形状のため、配線をしっかり保持
・LKCSF1:M6のビスを使用して、太径ケーブルもガッチリ固定
【用途】
・電気、電子機器等に使用
・産業、工作機械等に使用
・配電盤内のケーブル固定に使用
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐候グレード【50~1,000個入り】
【特長】
・材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用のインシュロックタイ(結束バンド)。
・屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適している。
・SHT18Rタイプは小型のヘッドを持つため、省スペース化が求められる環境での使用に最適。
【用途】
・各種配線結束:耐候グレード、屋内外使用に有効。
もっと読む