ヘッドライトバンド通販・販売特集
ヘッドライトバンドの特集ページです。
LEDスポット照明 小型やLEDバー照明 調光機能付きなどヘッドライトバンドに関する商品を探せます。
LEDスポット照明 小型
【特長】本体IP67で、防水防塵機能を備えた小型スポット照明です。360度首振り機能&マグネット付きで、様々な場所で使用できます。調光タイプのご用意もございます。 (型式LEDMMC)
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
LEDバー照明 調光機能付き
◆特長
調光コントローラ付きのLED照明です。本体IP65対応、付属のコントローラのツマミで無段階で調光可能です。ワークや作業者によって光の強さを調節する作業スペースに最適です。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
LEDスポット照明 小型フレキシブル
◆特長
スポット照明とフレキシブルアームが一体化したLED照明で、 加工機の刃先等に照射する照明としても最適です。フレキシブルアームで、使用時のみ必要な場所を照射可能なため、作業スペースを干渉しないように位置調整ができ、使い勝手が良いです。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
TR型 トヨロンホース
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。
【特長】
・水、薬品、空気、油(鉱油)、紛体(食品以外)など幅広い流体に使用可能。
・ゴムホースに比べ透明で内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単かつ安心に行える。
・ゴムホースに比べ軽量、柔軟性に優れ、長寿命。
・φ4~75(内径4~75mm)までの豊富な品揃えで、太いサイズ範囲にも適応可能。
・カットしやすく、継手の挿入もスムースなため配管作業を効率良く行える。
【用途】
・工場設備配管用ホース配管に最適。
・各種機械組込用ホース配管に最適。
もっと読むLEDバー照明 防塵・防水
◆特長
本体IP67で防塵・防水タイプのLEDバー照明です。粉塵や水が舞う研削加工や工作機械にご使用可能です。乳白色カバー・クリアカバーの2タイプのご用意です。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
LEDバー照明 ACフリー
◆特長
入力電圧がAC100~240Vに対応するACフリータイプのLEDバー照明です。IP65取得しており、粉塵が舞う工作機械などでも使用可能です。AC電源接続のため設置までの時間が短縮されます。
LED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
ON・OFFスイッチ単体
入力電圧:DC24の、コンパクトなON・OFFスイッチです。LEDのON・OFFを手元で操作したい場合にLEDと組み合わせて使用可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
インシュロック タイマウント【50~100個入り】
タイマウント(MB、KR、LKCSF1)
【特長】
・インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリ
・MB:薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能
・KR:台座形状のため、配線をしっかり保持
・LKCSF1:M6のビスを使用して、太径ケーブルもガッチリ固定
【用途】
・電気、電子機器等に使用
・産業、工作機械等に使用
・配電盤内のケーブル固定に使用
もっと読む