超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび
耐久性抜群で熱膨張に強く、ゲージ管理が容易な、JCSS校正も可能なピンゲージ。
JCSS校正のご注文方法は下記「新規ご注文商品のJCSS校正ご依頼手順」をご覧ください。
【特長】
・耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的(ホーニング作業の場合などでは100倍)。
・熱膨張係数が小さい(鋼の1/2、5×10^-6/K)ので温度による影響が少ない。
・高硬度のため、表面にキズがつく心配がない。
・折れても寸法変化がない(折れ口・曲がりのふくれ上がりがない)。
・ゲージ管理が容易(ゲージの定期検査の間隔が長くなるので経済的です)。
・1.00mm以上は、ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。
・合格証付。
・表面は鏡面ラップ仕上。
【主な用途】
・穴径の測定
・マイクロメーター、ノギスなどの検査
もっと読む