プログラマブル ロジック コントローラ通販・販売特集
プログラマブル ロジック コントローラの特集ページです。
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズやスイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズなどプログラマブル ロジック コントローラに関する商品を探せます。
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
【ブランド】三菱電機
【電源電圧】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
【特長】
・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
・三菱インバータの新基準
・簡単操作の追求
・コンパクト、省スペース
・簡単メンテナンス
・世界基準の環境配慮
・充実の機能
【用途】
・ファン・ポンプ
・搬送・食品機械
・環境・生活関連機械
・工作機械
・アミューズメント機械
・包装機械・繊維機械・印刷機械
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現。
【特長】
・周囲温度70℃、アルミ・ステンレス筐体の防錆強化、標高3000m対応
・機械安全のための制御回路用トランス不要(EN/IEC 61558-2-16対応)
・ねじ脱落防止端子台カバー、異物侵入防止フロントカバー採用
もっと読むGOT2000シリーズ GT21モデル
【特長】
・見やすい画面サイズ、TFT液晶でコンパクトでもすっきり!(GT2105-Q)
・縦置き表示も可能なため、横幅の狭い操作盤にも使用でき、装置の小形化にも役立ちます(GT2105-Q)
・コンパクトなボディに480×272ドットの高解像度表示を実現!(GT2104-R)
・小さな画面でも多くの情報を色鮮やかに表示できます(GT2104-R)
・SDメモリカードインタフェース標準搭載でFA機器との連携力を強化(GT2104-PMBD)
・直感で伝わる5色のバックライトの採用で、設備の稼働状況に応じて、画面の色・点滅を使い分けできます。また、シーケンサからバックライトの制御も可能です(画面色の切り換え、ON/OFF/点滅の制御)(GT2104-PMBD)
・小形ボディにEthernet搭載!解像度は320×128ドット(GT2103-PMBD)
・コンパクトでもはっきり見やすいTFTモノクロ32階調の高解像度液晶を搭載(GT2103-PMBD)
・ワイドなボディに豊富な情報量。スタイリッシュに、そして美しく(GT2107-WTSD)
もっと読むMELSEC-F FX3S シーケンサ本体
小形ながら高い機能を持ったシーケンサ本体。
【特長】
・小規模の制御に適したベーシック機PLC(CPUユニット)。
・ネットワークとアナログ機能の拡張性を強化。
・基本命令0.21μs、従来比約3倍の高速演算処理。
・プログラム容量の増加。
・インバータ通信命令、浮動小数点命令に対応。
・全機種EC指令、UL規格対応。
【用途】
・小規模シーケンス制御。
"【合わせ買い推奨商品】"
・FXシリーズ対応ケーブルはこちら
・FXシリーズ対応ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)はこちら
・その他FXシリーズ用ケーブルはこちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
スイッチング・パワーサプライ S8VS
電源、電圧モニタ付きスイッチング電源。
【特長】
・DINレール取りつけに対応
・SEMI F47-0706規格に対応(200V入力時)
60/90/120/180/240/480W
・表示モニタ付タイプに新シリーズ追加シンプル機能で設備立上に貢献
・ULClass2出力適合機種のシリーズ追加(90W表示モニタ付タイプ)
・表示モニタ付タイプにスクリューレス端子台シリーズ追加
・表示部は3桁7セグメントLED表示にて状態表示
15/30W
・幅22.5mm×高さ85mm×奥行96.5mmの小型・薄型サイズ
・3方向取りつけ可能(標準、横向き、上向き)
・バネルへの密着取りつけが可能
・入力条件:DC入力もDC8O~370Vまで可能(EC指令と各種安全規格は対象外)
もっと読むMELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
三菱マイクロシーケンサのMELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ。
【特長】
・バッテリ寿命目安:5年(周囲温度:25℃)。
【用途】
・FX3U、FX3UC内蔵のRAMメモリの内容のバックアップに必要。
もっと読む汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品
【特長】
【AI】
・AIを活用し、ダウンタイムの短縮に貢献
・予知保全の拡充
・スマートフォン連携でさらに便利
【Safety】
・安全対応のためのコスト削減
・シンプルな安全システム構築
・作業者の安全性を確保するワイヤレス操作
【Performance】
・多様な駆動方式を1台に搭載
・ラインアップ拡充より適用シーン拡大
・環境負荷の低減に貢献
もっと読む