プレフィルターユニット通販・販売特集
プレフィルターユニットの特集ページです。
エアフィルタ AF10-A~AF60-Aやフィルタレギュレータ AW20~60-B・逆流機能付フィルタレギュレータ AW20K~60K-Bなどプレフィルターユニットに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
エアフィルタ AF10-A~AF60-A
省エネレギュレータ エアフィルタ AF10-A~AF60-A。
【特長】
・透明ケースガードでケース全周をカバー
・エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能
・メンテナンススペース削減
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ミストセパレータ AMシリーズ
【特長】
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます
- CAD:
- 3D
8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)
0
長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。USB、RS-232C入力両対応。抵抗膜タッチパネルを採用し、手袋をした状態でもタッチ操作可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
フィルタレギュレータ AW10-A~AW40-A
透明ケースガード採用フィルタレギュレータAW10-A~AW40-A。
【特長】
・フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース/省配管化が可能
・耐環境性向上/透明ケースガードで全周保護が可能
・ケースガードの窓を廃止し、「ポリカーボネート製透明ケースガード」で内部ケースの全周を覆う仕様
・視認性向上(360°)
・フィルタケース内のドレン状態や、ルブリケータの残油量が、全周から確認することが可能
・樹脂化により錆などの腐食がない製品
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一
もっと読む- CAD:
- 3D
カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
【特長】
・広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。
・目づまりのしにくい不織布フィルターです。
・工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。
・小型から大型まで豊富にラインナップしています。
【用途】
・各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
もっと読む工業用フィルタ FGCシリーズ
0
【特長】
・"ろ過条件"に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します
・構造がたて型ですので、"ろ液"の損失がわずかで済みます
・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です
・本フィルタは、高圧ガス保安法の適用品ではありません
もっと読むフィルターハウジング NFH-Aシリーズ
フィルターの目詰まり状況を目視で確認できる透明タイプのプラスチック製ハウジング。
【特長】
・樹脂製のため軽量で取り扱いが容易。
・フィルターカートリッジとの組み合わせにより様々な用途に使用可能。
・適合フィルターは「フィルターカートリッジCWシリーズ」です。
【用途】
・ワインドフィルターカートリッジとの組み合わせで井水、洗浄水等の異物除去に最適。
・工業用水や井戸水のろ過、鉄サビ・濁質のろ過、洗浄水のろ過に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
真空用フィルタ AFJ20~AFJ40
0
真空機器のトラブルを未然に防止!
【特長】
・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
・水滴除去が可能
・透明ケースガードでケース全周をカバー
・用途に応じて選べる2タイプ
大流量タイプ(ゴミ除去)
水滴除去タイプ(水滴除去+ゴミ除去)
もっと読む- CAD:
- 3D