プレス圧力測定通販・販売特集
プレス圧力測定の特集ページです。
富士フイルム プレスケールや圧力測定フィルム プレスケール MW 10mなどプレス圧力測定に関する商品を探せます。
富士フイルム プレスケール
0
【特長】
・締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。
・測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
通常価格(税別) :
40,226円~
一部当日出荷可能
圧力測定フィルム プレスケール MW 10m
0
【特長】
・圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。
・締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定が可能です。
・
【商品仕様】
・型式:MW
・摘要:中圧用 ツーシートタイプ
・測定範囲(MPa):10~50
・精度:±10%以下
・使用温度範囲:20~35℃
・使用湿度範囲:35~80%RH
・寸法:270mm×10m
もっと読むプレスケール MS 270mm×10m圧力測定フィルム
0
【仕様】
・品番:MS
・圧力測定範囲(Mpa):10~50
・タイプ:モノシートタイプ
・寸法:270mm×10m
【仕様】
・精度:+パイナス10%以下(濃度計測定にて)
・使用温度範囲:20~35℃
・使用湿度範囲:35~80%RH
・使用方法
・プレスケールを必要な形に切り取り、Aフィルム、Cフィルムを合わせて(モノシートは1枚)、測定箇所にはさんで加圧すると発色します。
【特長】
・従来できなかった締結部の締め圧力ロールの接触圧などの測定ができます。
・測定面前面の圧力分布がひと目で判断できます。
・準備から測定まで作業ができます。
・圧力測定範囲(Mpa)10~50
・入数:270mm×10m
もっと読むプレスケール LLW 270mm×5m圧力測定フィルム
0
【仕様】
・品番:LLW
・圧力測定範囲(Mpa):0.5~2.5
・タイプ:ツーシートタイプ
・寸法:270mm×5m
【仕様】
・精度:+パイナス10%以下(濃度計測定にて)
・使用温度範囲:20~35℃
・使用湿度範囲:35~80%RH
・使用方法
・プレスケールを必要な形に切り取り、Aフィルム、Cフィルムを合わせて(モノシートは1枚)、測定箇所にはさんで加圧すると発色します。
【特長】
・従来できなかった締結部の締め圧力ロールの接触圧などの測定ができます。
・測定面前面の圧力分布がひと目で判断できます。
・準備から測定まで作業ができます。
・圧力測定範囲(Mpa)0.5~2.5
・入数:270mm×5m
もっと読むプレスケール MW 270mm×10m圧力測定フィルム
0
【仕様】
・品番:MW
・圧力測定範囲(Mpa):10~50
・タイプ:ツーシートタイプ
・寸法:270mm×10m
【仕様】
・精度:+パイナス10%以下(濃度計測定にて)
・使用温度範囲:20~35℃
・使用湿度範囲:35~80%RH
・使用方法
・プレスケールを必要な形に切り取り、Aフィルム、Cフィルムを合わせて(モノシートは1枚)、測定箇所にはさんで加圧すると発色します。
【特長】
・従来できなかった締結部の締め圧力ロールの接触圧などの測定ができます。
・測定面前面の圧力分布がひと目で判断できます。
・準備から測定まで作業ができます。
・圧力測定範囲(Mpa)10~50
・入数:270mm×10m
もっと読むプレスケール LLLW 270mm×4m圧力測定フィルム
0
【仕様】
・品番:LLLW
・圧力測定範囲(Mpa):0.2~0.6
・タイプ:ツーシートタイプ
・寸法:270mm×4m
【仕様】
・精度:+パイナス10%以下(濃度計測定にて)
・使用温度範囲:20~35℃
・使用湿度範囲:35~80%RH
・使用方法
・プレスケールを必要な形に切り取り、Aフィルム、Cフィルムを合わせて(モノシートは1枚)、測定箇所にはさんで加圧すると発色します。
【特長】
・従来できなかった締結部の締め圧力ロールの接触圧などの測定ができます。
・測定面前面の圧力分布がひと目で判断できます。
・準備から測定まで作業ができます。
・圧力測定範囲(Mpa)0.2~0.6
・入数:270mm×4m
もっと読むプレスケール HS 270mm×10m圧力測定フィルム
0
【仕様】
・品番:HS
・圧力測定範囲(Mpa):50~130
・タイプ:モノシートタイプ
・寸法:270mm×10m
【仕様】
・精度:+パイナス10%以下(濃度計測定にて)
・使用温度範囲:20~35℃
・使用湿度範囲:35~80%RH
・使用方法
・プレスケールを必要な形に切り取り、Aフィルム、Cフィルムを合わせて(モノシートは1枚)、測定箇所にはさんで加圧すると発色します。
【特長】
・従来できなかった締結部の締め圧力ロールの接触圧などの測定ができます。
・測定面前面の圧力分布がひと目で判断できます。
・準備から測定まで作業ができます。
・圧力測定範囲(Mpa)50~130
・入数:270mm×10m
もっと読むプレスケール LW 270mm×10m圧力測定フィルム
0
【仕様】
・品番:LW
・圧力測定範囲(Mpa):2.5~10
・タイプ:ツーシートタイプ
・寸法:270mm×10m
【仕様】
・精度:+パイナス10%以下(濃度計測定にて)
・使用温度範囲:20~35℃
・使用湿度範囲:35~80%RH
・使用方法
・プレスケールを必要な形に切り取り、Aフィルム、Cフィルムを合わせて(モノシートは1枚)、測定箇所にはさんで加圧すると発色します。
【特長】
・従来できなかった締結部の締め圧力ロールの接触圧などの測定ができます。
・測定面前面の圧力分布がひと目で判断できます。
・準備から測定まで作業ができます。
・圧力測定範囲(Mpa)2.5~10
・入数:270mm×10m
もっと読むプレスケール(圧力測定フィルム) 超微圧用
0
【特長】
・圧力値や圧力分布などの測定が手軽に行える圧力測定フィルムです。プレスケールは加えられた力に反応し、赤く発色します。加えられた力の強度により発色の濃度が変わります
・フィルム全体が圧力を検出し、面全体の圧力分布を可視化・定量化できます
・ハサミなどで簡単に切れ、どのような部分でも測定ができます
・非常に短時間にかかる力でもプレスケールの発色反応はほとんど変わりません
・発色剤と顕色剤が別々のフィルムに塗布されたツーシートタイプです
もっと読む圧力テスター用グリセリン圧力計OPG
【特長】
・グリセリン圧力計本体は運搬時や測定時の激しい使用環境にも耐えられる強固なステンレスケースです。
・測定する回路圧力によりご選定ください。なお、使用圧力の 2 倍以上の最高目盛圧力レンジをお選びください。
通常価格(税別) :
6,363円~
一部当日出荷可能