DisplayPort対応パソコン自動切替器(4:1)
0
【特長】
・1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで4台のパソコンを切り替えて使用できます。
・最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しています。1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。
・HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。
・USB3.1 Gen1(USB3.0)対応ハブを2ポート搭載しており、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応機器など各種USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
・スピーカー、マイクの共有も可能です。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
・フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載しています。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。
・KVM、USB3.1 Gen1(USB3.0)ハブ、オーディオの独立切替が可能です。
・キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
・ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。
・マウス・キーボードのみの接続も可能です。(DisplayPortディスプレイはパソコンへ直結して使用)
・ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
・全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載です。
もっと読む