プラダン 高強度通販・販売特集
プラダン 高強度の特集ページです。
プラダン EA911BDシリーズ【5個入り】や折りたたみ養生 プラダンなどプラダン 高強度に関する商品を探せます。
プラダン EA911BDシリーズ【5個入り】
【特長】
・衝撃に強く繰り返し使用可能
・断熱効果や遮音効果に優れています
・移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに
通常価格(税別) :
1,430円~
一部当日出荷可能
折りたたみ養生 プラダン
【特長】
・5つ折りにたたむ事ができ、持ち運びに便利なプラダンです
【用途】
・養生材の持ち運びが多い場所に最適
導電プラダン
0
【特長】
・スチール棚に使用する事で導電棚になります(YPD80433)。
・カッターで容易に切断できます(YP80213)。
・電気部品工場での通い箱に便利です(YPH-A4)。
【材質】
・表面導電性プラスチック
もっと読む養生プラダン(ダンプラ)
【特長】
・衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
・紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。
【用途】
・養生に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
もっと読む養生プラダン(ダンプラ) 0.91×0.91m
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボール。
【特長】
・通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能な養生シート。
・紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用でき経済的。
【用途】
・移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等に利用可能。
もっと読むプラダン(熱罫線入)
0
【特長】
・折り曲げやすい熱罫線入りです。
・衝撃に強く、繰り返し使用可能です。
・柱の養生にも使えます。
通常価格(税別) :
25,570円~
一部当日出荷可能
プラダン 910×600×4 グリーン
0
【特長】
・衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです
・紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です
【商品仕様】
・厚さ(mm):4
・色:グリーン
・幅(m):0.6
・長さ(m):0.91
・JANコード:4905009505128
・トラスココード:513-7748
・質量:313g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
もっと読むプラダン ブロックNSコンテナ
0
【特長】
・オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
・すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。
・シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
【用途】
・社内およびお客様との通函用や保管箱として。
もっと読む900×900×9mm プラダン
0
【特長】
・厚物中空構造板
・水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています
・中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に