プラスチック容器通販・販売特集
プラスチック容器の特集ページです。
広口ポリ容器(中蓋付)【1~4個入り】やTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)などプラスチック容器に関する商品を探せます。
広口ポリ容器(中蓋付)【1~4個入り】
0
【特長】
・ふたは、ねじ式、中ぶた付
・持ち運びに便利な取手付
・高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました
通常価格(税別) :
5,400円~
一部当日出荷可能
φ61/77/98 広口ポリ容器(10個)【10個入り】
・口径の広いポリプロピレン製の容器です。
・フタは、ねじ式、中ブタ付
・内部に突起がありません。
・ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
・中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
・入数は10個入り
もっと読むプラスチックバット 容量 2.1~5.7L
【特長】
・使い勝手の良いPP製バットです
【仕様・注意点】
・容量(L):3.7
・外寸法(mm):390×295×42
・材質:PP(ポリプロピレン)
・内寸法:368×272×38mm
・耐熱温度:90℃
もっと読むDA型コンテナ本体・フタ
【特長】
・容量2.3L~45Lまで、数多くの種類を揃えたオリジナル工業用コンテナシリーズです。
・汎用型コンテナです。
ボックス型コンテナ サンボックス
優れた機能性と強度を兼ね備えた多目的通い箱。
【特長】
・全面ベタ目の多目的通い箱で、洗練された形状、堅牢な強度等の優れた機能を持つボックス型コンテナ。
【用途】
・安定した段積みが要求される部品や工具等を入れたり、物の保管等様々な用途に使用可能。
もっと読む角型広口ポリ容器(10個)
・フタは、ねじ式
・目盛付き
・密閉性を重視していますので中栓を付けています。
・正方形なので、隙間なく収納できます。
・入数は10個入りです。
もっと読む通常価格(税別) :
1,400円~
一部当日出荷可能