プラスチック 研磨通販・販売特集
プラスチック 研磨の特集ページです。
研磨ロッドや厚肉研磨ステンレスパイプなどプラスチック 研磨に関する商品を探せます。
研磨ロッド
外径公差『h7』、『g6』に仕上げました。研磨済みなので工程削減が可能!【材料】S45C相当、SUS303、SUS304
- CAD:
- 2D
- /3D
薄肉研磨ステンレスパイプ
肉厚を『0.3mm』、『0.5mm』、『1.0mm』から選択可能。焼鈍材は“曲げ利用”にも最適!【材料】SUS304、SUS304(焼鈍材)
パイプを曲げる場合はパイプ曲げ工具などをご使用ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
研磨用高耐久ゴム砥石【10個入り】
【特長】
・耐久力が高く、形態変化・消耗が非常に少ないです。
・高耐久、低摩擦ゴムを使用し、粉末砥石を使用した磨き用ゴム砥石です。
【用途】
・磨き性能を重視した、面出し仕上げ作業に最適です。
(鉄系金属・非鉄金属の研磨加工、傷消しや表面除去、加工対象の形態を変えずに表面を磨きたい時など)
【対応素材】
・鉄、アルミ、ニッケル、亜鉛、チタン、銅などの合金
【使用限度回転数】
・30000rpm
もっと読む金属磨き液(ピカール液)
【特長】
・乳化性液状金属磨き(研磨材入)
・アルミ、ステンレス、真ちゅう、金物、自動車バイク等の金属部分に適しています