プラスチック 留め 具 バンドの特集ページです。 結束バンド 結束バンド固定具(46ナイロン)【100個入り】や結束バンド固定具(粘着シートタイプ)などプラスチック 留め 具 バンドに関する商品を探せます。
ミスミ
結束バンド 結束バンド固定具(46ナイロン)【100個入り】
トラスコ中山
結束バンド固定具(粘着シートタイプ)
結束バンド固定具(ネジタイプ)
配管支持具 サドルバンド
篠原電機
結束バンド固定具 MB・SKM【100個入り】
結束バンド固定具(ビス止めタイプ)_5【100個入り】
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m
結束バンド固定具(耐熱性タイプ)【100個入り】
結束バンド固定具【100個入り】
パンドウイット
タイマウント(結束バンド固定具)【100~1,000個入り】