プラスチック 用 マジック テープ通販・販売特集
プラスチック 用 マジック テープの特集ページです。
マジックテープチューブやマジックテープ 縫製用マジック切売箱などプラスチック 用 マジック テープに関する商品を探せます。
マジックテープチューブ
【ココが特長】
●難燃性塩化ビニールシート製のマジックテープチューブ。
●マジックテープ留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能。
●マジックテープ留めですのでホックタイプより密閉性が向上。
通常価格(税別) :
3,084円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
EMI対策
マジックテープチューブ(銅箔シールド)
【ココが特長】
●銅箔シールドが高いシールド性能を発揮するマジックテープチューブ
●シールド部へのハンダ付けが容易でアース処理時間を削減
●アルミ箔や金属メッシュのシート型チューブに比べて高い屈曲性能
●マジックテープ留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
●マジックテープ留めですのでホックタイプより密閉性が向上
●特許取得商品
もっと読むマジックテープ弱粘着タイプ
0
フック面・ループ面に粘着加工の付いた各1mのセット品。
【特長】
・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカット可能。
・押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがすことが可能。
【用途】
・部材、部品の仮止めに。
もっと読むマジックテープ 弱粘着のりつきタイプ
標準的な粘着用マジックテープ。
【特長】
・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットが可能。
・押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがすことが可能。
・耐久性に優れており非常に長持ちする。
・ポリエステル100%で作られており、「耐熱性」「耐水性」「耐紫外線性」に優れている。
・裏面に合成ゴム系の粘着剤が塗布されており、離型紙を剥がして対象物に押し付けるだけで固定可能。
【用途】
・さまざまな商品の固定に利用可能。
・取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用可能。
もっと読むマジックテープ 縫製用A/B側
【特長】
・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます
【用途】
・さまざまな商品の固定に
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
EMI対策
マジックテープチューブ(アルミ箔シールド)
【ココが特長】
●難燃性素材を使用したアルミ箔シールド付きマジックテープチューブ。
●マジックテープ留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能。
●マジックテープ留めですのでホックタイプより密閉性が向上。
耐候性マジックバンド結束テープ
【特長】
・片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。
・耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。
・プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
・必要に応じた長さでカットができます。
【用途】
・屋外での簡易結束に。
もっと読むマジックテープセット 強粘着
【特長】
・本商品はフックとループのセットの商品です。
・貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
・繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカットできます。
・裏面強粘着剤(特殊アクリル系)タイプでポリプロピレン素材との接着力強度が高いタイプです。
【用途】
・産業用部品・部材・建材などの固定。
・自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
もっと読む