プラスチック パイプ通販・販売特集
プラスチック パイプの特集ページです。
透明樹脂パイプや樹脂パイプ -内外形仕上タイプ-などプラスチック パイプに関する商品を探せます。
塩ビ管
【特長】・取扱いが容易で、水密性に優れた塩ビ管です。【材質】・硬質ポリ塩化ビニルと耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニルがあります。
- CAD:
- 2D
- /3D
樹脂パイプ(PC)(カット品) GFA-821
PC製の透明なパイプ
【特長】
・Φ34(外径34mm)のポリカーボネート製
・適用パイプ径28mmタイプ
・100~4,000mmの範囲で指定長さにカット可能。
【用途】
・工夫次第で様々な用途に利用可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
樹脂カラー
【特長】・スペーサとしてご使用頂ける樹脂カラーとなります。・穴種類は、通し穴です。
- CAD:
- 2D
- /3D
薄肉研磨ステンレスパイプ
肉厚を『0.3mm』、『0.5mm』、『1.0mm』から選択可能。焼鈍材は“曲げ利用”にも最適!【材料】SUS304、SUS304(焼鈍材)
パイプを曲げる場合はパイプ曲げ工具などをご使用ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
ステンレス管
【規格追加】
高耐食性のSUS316L(BA管・EP管)を追加いたしました。
半導体/液晶プラント向けに耐食性・溶接性が必要な用途でご利用いただけます。
L20~1000mmの指定寸タイプはクリーンルーム内でカット・一重梱包して出荷いたします。
L2000・4000mmの固定寸タイプは、BA管はクリーンルーム外で脱脂洗浄・一重梱包して出荷、EP管はクリーンルーム外で精密洗浄・クリーンルーム内で二重梱包して出荷いたします。
※L2000mmの在庫状況によっては、クリーンルーム内でL4000mmをL2000mmにカット・一重梱包して出荷する場合がございます。
【特長】
高圧・高温・低温に耐えられる管です。本品はシームレス管になります。
SUS304・SUS316・SUS316Lを幅広く取り揃えておりますので、用途や目的に合わせてお選びください。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D