プラグ管継手通販・販売特集
プラグ管継手の特集ページです。
ステンレス鋼製ねじ込み管継手プラグや管継手 プラグなどプラグ管継手に関する商品を探せます。
ステンレス鋼製ねじ込み管継手プラグ
より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。
【特長】
・ロストワックス製法で製造しており、鋳物の精度が非常に高い。
・国内トップクラスの品質と実績の吉年製のステンレス鋼製ねじ込み管継手プラグ。
・使用流体:水、空気、蒸気、薬品、油。
【用途】
・継手にねじ込むことにより、配管に栓をするためのねじ込み継手。
・オスねじになっているため、メスねじで終わる配管の栓に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
管継手 プラグ
【特長】
・ねじ接続による中小口径鋼管用の管継手で、JISB2301に「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」として規定されている継手です。
・JIS規格外品も一部製造しております。
・主な材料はマレブル(R)(黒心可鍛鋳鉄)で、ねじ部には管用テーパねじが加工してあり、表面を処理する場合は溶融亜鉛めっきを施しています。
・溶融亜鉛めっきは、環境負荷を軽減した優めっきに切り替えました。
もっと読む- CAD:
- 2D
樹脂コーティング管継手コート継手プラグ
0
【特長】
・内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
・エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールがなく、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
・また、ねじ部には、防錆処理を施しています。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
可鍛鋳鉄製管継手プラグ(白・黒継手)
比較的小口径用のねじによる接続を目的として使用されるねじ込み継手。
【特長】
・6A~10Aまでは鉄プラグになっており、強度が優れる。
・ねじ込み継手・配管用部品において国内トップクラスの品質と実績の吉年製の白・黒継手プラグ。
・材質:FCMB270。
・使用流体:水、空気、蒸気、ガス、油。
・表面処理:溶解亜鉛メッキ。
【用途】
・継手にねじ込むことにより、配管に栓をするためのねじ込み継手。
・オスねじになっているので、メスねじで終わる配管に栓をするのに便利。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 プラグ
0
JIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しいねじ込み継手。
【特長】
・日本製。
【用途】
・白配管のねじ込み継手への末端に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
鋼管用継手 ねじ込み式管継手 プラグ
0
最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)。
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」規格品で、材質は、JIS G 5705「黒心可鍛鋳鉄品(FCMB27-05)」を採用しています。