プラグ型漏電遮断器通販・販売特集
プラグ型漏電遮断器の特集ページです。
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAや漏電遮断器取付台(三菱電機対応)などプラグ型漏電遮断器に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FA
電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。
- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
IEC
JIS
電安法PSE
分電盤用漏電ブレーカ
小型省スペース対応の分電盤用漏電ブレーカです。
定格電流5A~100Aまでのラインナップで、高さ96mm・奥行き60mm・JIS協約寸法となっています。
- CAD:
- 2D
漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品)高調波・サージ対応形
漏電による感電事故や火災が発生する前に、電路を遮断する役割を担う遮断器。
【特長】
・15~30mA程の漏電発生を検出し、0.1秒以内に素早く電路を遮断して、事故を防止。
【用途】
・広範囲の使用に最適。
・湿気/水気のある場所で電気機器を使用する場合に設置。
・鉄板/鉄骨などの導電性の高い場所で可搬性の電動機械器具を使用する場合に設置。
もっと読む安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ
電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。