カートリッジヒータ L型タイプ(均熱、断線防止)Φ6~Φ16
【規格追加】新たにΦ16を追加、長さは35mmから700mmまで選定可能になりました。
【特長】
・リード線がシースの横から引き出されているL型形状のカートリッジヒータです
・ヒータ上部のスペースが限られている場所への設置が容易になります
・用途に応じて耐熱温度が異なる4種類のリード線を選択できるほか、均熱タイプや断線防止タイプも選択可能です
・最高使用温度は600℃で、本体材質はSUS304を採用しています
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D