ブース通販・販売特集
ブースの特集ページです。
SS-クリーンブースや簡易・クリーンブース KB・KCBシリーズなどブースに関する商品を探せます。
SS-クリーンブース
0
組み・分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。お客様自身が組立できるキット式で特殊を必要としません。
【特長】
・フィルターユニットをセットしたクリーンブースセット。
・2名で作業した場合、組立時間は15分以内で完成します。
【用途】
・クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/28まで
- 数量スライド割引
簡易・クリーンブース KB・KCBシリーズ
0
【特長】
KCB-1520のクリーンボックスが付属しないタイプの簡易クリーンブースです。
【材質】導電性ABS樹脂被覆鋼管(Φ28mm)(フレーム)/セイデンクリスタルカーテン厚さ0.3mm(カーテン)
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
- Web設計対応
スチール
【穴加工対応】CF形ボックス(防水・防塵構造)
4点ねじ止めタイプの高気密キャビネット!
【特長】
・IP66の高気密性能。
・カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっている。
・カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザイン。
・カバー止めねじは脱落防止構造。
・継ぎ目が無く剥がれにくい発泡ウレタンパッキンの採用により、高気密性を安定して維持できる。
・パッキンをマスキングすることで剥がさずに焼付け塗装での色塗替えが可能。
【用途】
・屋内用、コントロールボックス(小型FA用)、高IPタイプ。
もっと読む- CAD:
- 2D
制御盤ファンユニット
ファンと周辺機器を一体化した制御盤ファンユニット。
【特長】
・一体型構造のため、選定・取り付け・メンテナンスが簡単
・盤内の熱対策・防塵・防滴を実現!盤内精密機器の快適環境を実現
・アラーム付製品で冷却異常を早期発見で機器の長寿命化を実現
・ファン用温度スイッチでさらに効果的な制御盤冷却
・フィンガーガード、フィルター、カバーなどが着いた状態での特性が明確なため、選定の手間が省ける
・カバーは外側から着脱可能、フィルターメディアの交換が簡単におこなえる
・フィンガーガードユニットIP2X仕様はワンタッチでカバーを着脱可能
【用途】
・制御盤の冷却に最適
もっと読む通常価格(税別) :
6,738円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
- Web設計対応
スチール
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求!
【特長】
・スッキリとしたデザインで操作性の良いスナッブラッチを採用しています。
・キャビネット背面は取付穴の加工スペースが広くとれます。
・内蝶番の採用によりスッキリとした外観です。
・接地端子を手前に配置し、接地配線作業が容易です。
・基板の固定には突出が少ないねじを採用しています。
【材質】
・ボックス:鉄 、 ハンドル:スナップラッチ(ステンレス)、 基盤:鉄
【仕様】
・板厚:扉1.6mm 、 ボデー:1.2mm
・扉開閉方式:片扉
・2方向配線可能
もっと読む- CAD:
- 2D
パーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0
【特長】
・オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。
・ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
・ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
・詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
【用途】
・制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。
もっと読む