ブラシシール通販・販売特集
ブラシシールの特集ページです。
シールブラシ(垂直取付型 ステンレスフレーム ポリプロピレン毛材)やエスコ 60mm シールブラシ EA979KDなどブラシシールに関する商品を探せます。
シールブラシ(垂直取付型 ステンレスフレーム ポリプロピレン毛材)
0
垂直取付型のシールブラシです。
ベルトコンベアーに付着するゴミの除去、切削紛の飛散防止などに最適です。
【仕様】
・毛材:ポリプロピレン
・フレーム:ステンレス
・毛丈:25mm
・全高:50mm
・全長:250~1000mm(型番による)
・取付方法:ビス、リベット
もっと読む通常価格(税別) :
4,985円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
エスコ 60mm シールブラシ EA979KD
0
【特長】
フレームにゴムを使っているので、曲げるや切るなどが簡単にできる。
取付の際にはビス穴加工や接着が必要。
【用途】
OAデスクなどの目隠しや、ホコリなどの侵入防止。
もっと読むバーシールブラシ BS10型
【特長】
・フレームにステンレス(SUS304)を採用。
・従来のチャンネルブラシではブラシ部と取付部とを溶接により固定していましたが、負荷のため、溶接が外れることがありました。バーシールブラシは、取付部とブラシ部が1枚の鋼帯で一体化しているため、溶接外れがありません。
・長穴付きのため、ブラシが摩耗すれば調整により長期使用が可能です。
【用途】
・切削粉などの飛散防止に。
・コンベアのスクレーパーに。
・ベルトコンベアーに付着する汚れ落とし、切削物の飛散防止に!!
もっと読む通常価格(税別) :
3,922円~
一部当日出荷可能
パーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
チャンネルブラシ
ワークならし・異物除去・防塵・清掃など様々なFA用途でご使用いただけるチャンネルブラシを寸法フリー、5日目出荷でご用意いたしました。
- CAD:
- 2D
- /3D
バーシールブラシ BS6型
【特長】
・フレームにステンレス(SUS304)を採用。
・従来のチャンネルブラシではブラシ部と取付部とを溶接により固定していましたが、負荷のため、溶接が外れることがありました。バーシールブラシは、取付部とブラシ部が1枚の鋼帯で一体化しているため、溶接外れがありません。
・長穴付きのため、ブラシが摩耗すれば調整により長期使用が可能です。
【用途】
・切削粉などの飛散防止に。
・コンベアのスクレーパーに。
・ベルトコンベアーに付着する汚れ落とし、切削物の飛散防止に!!
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
単列深溝玉軸受(開放形/シール形/シールド形)
【特長】
・深溝玉軸受は、摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求される用途に最も適しています。
・単列深溝玉軸受は、ベアリング(転がり軸受)の中で最も代表的な形式です。
- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
深溝玉軸受
内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっている深溝玉軸受。
【特長】
・ラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組み合わせである合成荷重を受けることが可能。
・高速回転に最適。
・開放形、グリ−スを封入した密封形玉軸受(両シール又は両シールド軸受)、止め輪付き軸受なども用意。
【用途】
・摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求されるあらゆる用途に使用可能。
もっと読む- CAD:
- 3D