フロート スイッチ 回路通販・販売特集
フロート スイッチ 回路の特集ページです。
フロートスイッチや下限フロートスイッチなどフロート スイッチ 回路に関する商品を探せます。
フロートスイッチ
・横型と縦型がございます。
・縦型(FLOST)はL1寸法にて接点のON/OFFが切り替わります。
- CAD:
- 2D
- /3D
下限フロートスイッチ
【特長】・タンク内の液面レベルを検知します。【材質】・SUS304です。
- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
23,710円~
一部当日出荷可能
ポリプロピレン製フロートスイッチ
リードスイッチを応用したポリプロピレン製フロートスイッチです。塩水、次亜塩素酸水溶液などの検出に最適です。
【特長】
<HL-8P>
・リードスイッチを応用した横取り付け、ポリプロピレン製のフロートスイッチです。
・AC200Vでの開閉も可能ですので、海外仕様としてもご使用頂けます。
<HL-S1>
・フランジ下27mmオールポリプロピレン製のフロートスイッチで、クラスの小型・軽量対応です。
<HL-201PA,201PB>
・汎用型のオールポリプロピレン製のフロートスイッチです。
・機器組み込みタイプのマイコンやPLCでの液面検知にご使用下さい。
もっと読む- CAD:
- 2D
ポリアセタール製フロートスイッチ
リードスイッチを応用したポリアセタール製のフロートスイッチです。灯油、潤滑油等のオイル検出に最適です。
【特長】
<HL-S2>
・フランジ下27mm灯油、潤滑油等のオイル検出用に開発されたリードスイッチ方式のフロートスイッチです。
・液位上昇ONタイプと下降ONタイプの2種類をラインナップしました。
・貯蔵タンク内の液位が最下面、または最上面での制御では、取り付け面からの距離が短いことで、実質的に液体使用量の増量を可能にすることが出来ます。
<HL-201N>
・汎用型のポリアセタール製のステムとNBR製フロートのスイッチです。
・小型タイプのHL-S2タイプより少し大きめサイズの製。
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
フロートなしスイッチ 61F
電極式レベルスイッチは電気的に液位を検出する検出器。ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。
【特長】
・用途に合わせて選べる
・コンパクトタイプ
・リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易
・動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき
・熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現
【用途】
・ビル、集合住宅の上下水道をはじめ、鉄鋼、食品、化学、薬品、半導体などの諸工業や農業水、浄水場、汚水処理など
もっと読むフロートスイッチ(長尺タイプ)
0
【特長】
・接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)
・フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)
ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付
0
【特長】
・蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます
・加圧時に蓋を開けることができない安全構造です
・リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)
・液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です
・フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます
【用途】
・液体の圧送用
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)パッキン:FKM
【セット内容】
・液面計、フロートスイッチ
もっと読む