フローサイト通販・販売特集
フローサイトの特集ページです。
ファイバユニット E32や8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)などフローサイトに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ファイバユニット E32
さまざまなニーズに応えるファイバユニット。
【特長】
・設置スペースに合わせて選べる豊富な形状の標準タイプ
・さまざまな環境用途に対応した耐環境タイプ
・光学技術を駆使し検出確実性をアップした検出性能強化タイプ
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
チョコ停ウォッチャーmini
小さなボディで現場の「カイゼン」を支援します!
【特長】
・トリガー入力で直前の動画もロック!
・コンパクトボディで設置も簡単!
・ネットワーク経由で各種モニターや操作が可能!
もっと読む産業用タッチパネルモニタ
0
低価格を実現した産業用タッチパネルモニター。ワイドスクリーンディスプレイを採用し、VESA規格にも対応。
産業用の環境に耐える、高耐久性、信頼性を実現しており、前面はIP65に対応した高い耐環境性能。
(SIMATIC IFP Basic - Industrial Flat Panel Basic 産業用タッチパネルモニター)
通常価格(税別) :
115,190円~
一部当日出荷可能
8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)
0
長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。USB、RS-232C入力両対応。抵抗膜タッチパネルを採用し、手袋をした状態でもタッチ操作可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
フィルターの目詰まり状況を目視で確認できる透明タイプのプラスチック製ハウジング。
【特長】
・樹脂製のため軽量で取り扱いが容易。
・フィルターカートリッジとの組み合わせにより様々な用途に使用可能。
・適合フィルターは「フィルターカートリッジCWシリーズ」です。
【用途】
・ワインドフィルターカートリッジとの組み合わせで井水、洗浄水等の異物除去に最適。
・工業用水や井戸水のろ過、鉄サビ・濁質のろ過、洗浄水のろ過に最適。
もっと読むチョコ停ウォッチャーⅡ
0
トラブル前後の音や映像をその場で確認、早期解決!生産現場のドライブレコーダー
【特長】
・トリガー録画機能で、問題発生前にさかのぼって記録を残せます
・本体の液晶から初期設定が可能。その場ですぐに録画データを再生可能です
・動画撮影だけでなく写真撮影も可能
もっと読む