フローウェル通販・販売特集
フローウェルの特集ページです。
30シリーズ (ユニオン)や30シリーズ (ボアスルーコネクタ)などフローウェルに関する商品を探せます。
30シリーズ (ユニオン)
【特長】
・耐薬品性が優れている。
・インチとミリが共用。
・特殊工具が不要でセッティングが簡単。
・機種が豊富。
もっと読む- CAD:
- 2D
チューブフィッティング 30-3BU
0
【特長】
・Φ3とΦ1/8"は共用できます
・型式:30-3BU-C
・適合外径:Φ3(Φ1/8")mm
・取付内径:Φ6.2mm
・材質:ボディ:PTFE製、ナット:ECTFE製
・入数:1個
もっと読むチューブフィッティング 30-3U
0
【特長】
・Φ3とΦ1/8"は共用できます
・型式:30-3U-C
・適合外径:Φ3(Φ1/8")mm
・材質:ボディ:PTFE製、ナット:ECTFE製
・入数:1個
もっと読むチューブフィッティング 30-RU
0
【特長】
・Φ3とΦ1/8"、Φ6とΦ1/4"、Φ10とΦ3/8"は共用できます
・材質:ボディ:PTFE製、ナット:ECTFE製
・入数:1個