フロア ダクト通販・販売特集
フロア ダクトの特集ページです。
ダクトホース カナアルミII型やエアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” 立面アウトミニコーナーなどフロア ダクトに関する商品を探せます。
ダクトホース カナアルミII型
0
【特長】
・伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です。
・1/10に縮み、コンパクトに収納できます(II型)。
・軽量で持ち運び簡単。在庫スペース、輸送スペースも省けるホースです。
・切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
【用途】
・住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。
・ビルなどの建築物の空調用。
もっと読む通常価格(税別) :
8,869円~
一部当日出荷可能
ダクトカフス
ダクト用配管部品。
【特長】
・ダクトホースに接続する塩ビ製カフス(直径175mmのみゴム製)。
・グレー色とアイボリー色を用意。
【用途】
・ダクトホースを配管に接続する際に最適。
もっと読むスパイラルダクト 直管
JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の直管です。
【特長】
・強度が高い:スパイラルダクトを形成しているハゼが、高い補強効果をもち高速ダクト、集塵ダクト、排煙ダクトにも十分使用できます
・摩擦損失・漏洩が小さい:スパイラルダクトは真円性が高く内面が平滑なため抵抗が極めて小さく、また、機械成型でしっかりしたロックシームがほどこされており、角ダクトなどに比べその漏洩量は1/1000程度しか認められないことが知られております
・工期が早い:スパイラルダクトの接続作業は簡単で、天井等への吊込み作業性もよく工期が極めて早くなります。さらに工場製作のため品質が安定しており、工事の確実性が期待できます
・経済性が高い:スパイラルダクトは規格品を工場で量産しているので安価です。また、角ダクトに比べ小さい表面積で必要風量を送ることができるので保温工事費が削減できます
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ダクトカフス(CFS)
見た目にもよいダクトカフスになります。【材質】EPDM/軟質PVC(塩ビ)などからお選びいただけます。
伸縮ダクト(カフス付)
0
【特長】
・伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します
・1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます
・取付前の保管スペースも少なくてすみます
【用途】
・温風(80℃以下)の送・排気用
・空調用・換気用
・機器の排気などに
【材質】
・ポリプロピレン
・硬鋼線
もっと読むダクトホース メタルダクト(MD18)
【特長】
・アルミ箔とガラスクロス及び補強芯(SPTE)の補強芯を使用。軽量でフレキシブルなダクトで収納・保管・輸送も容易です。
・使用のアルミガラスクロスシートは難燃性にすぐれています。
・切断、取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
【用途】
・空調設備、熱風発生循環装置の吸排気に。
もっと読むダクトホース メタルダクト(MD25)
【特長】
・特殊コーディングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用。
・軽量でフレキシブルなダクトで、収納・保管・輸送が容易です。
・使用の特殊コーディングガラスクロスは、耐屈曲性、難燃性に優れています。
・切断、取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
【用途】
・熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
もっと読む通常価格(税別) :
41,544円~
一部当日出荷可能
ダクトN.S.D.
【特長】
・塩ビダクトより4割の軽量化に成功!
・送風・排気効率をアップさせる内面 平滑 設計!
・高温でも変形しない耐熱性能!
・持続する優れた静電防止効果!
・有毒ガスゼロ!焼却可能な環境性能!
・カフスも脱塩ビ製!
【用途】
・室内の送・排気用。
・工場設備の送・排気用。
・その他、集塵の送・排気用。
もっと読む