フレームパイプ取付金具通販・販売特集
フレームパイプ取付金具の特集ページです。
イレクター部品 パイプ受け金具 EF-4001や段替金具 DK-5などフレームパイプ取付金具に関する商品を探せます。
段替金具 DK-5
0
段の高さを調整するはしご型金具。
【特長】
・4本の段替え金具を奥と手前2本ずつ取り付けて段の高さを変更。
・50mmピッチで高さの昇降が可能。
・前後の高さを変える事で傾斜をつける事も可能。
・取付には段替え金具1本につきG-7AS:4個、BN06:2セット、M8ナット:4個が必要。
【用途】
・作業台や棚の高さを手軽に変更したい場合に使用。
もっと読むマルチクランパー
【特長】
・GF-N(28mm)、およびGF-G(43mm)フレームと同じ突起を備えたクランプです。
・板などを挟み込んで固定することで、フレームの無い場所にも、GF製品や関連アイテムを簡単に取り付けできます。
- CAD:
- 2D
- /3D
BP66-K パイプ取付金具【6個入り】
0
パイプ取り付け金具
【特長】
・材質:鋳鉄
・色彩:黒
・BP66-1K:片面クランプ
・BP66-2K:両面クランプ
【用途】
・フレームパイプに開放型盤を取付ける際にご利用ください。
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
4,752円~
一部当日出荷可能
引掛けアングル ブラケット
引掛けアングルDP-Aを取り付けるブラケットです。
【特長】
・外側パイプ取り付け用(37A)と中間パイプ取り付け用(37B)を用意します。
・ボルト、ナットが付属になります。
【用途】
・ごみ受けのフレーム部分として。
・軽量なパネルの棚の受けとして。
もっと読む