フレキシブル稼動アーム通販・販売特集
フレキシブル稼動アームの特集ページです。
フレキシブルアームやフレキシブル可動アーム(卓上/平面/支柱対応)などフレキシブル稼動アームに関する商品を探せます。
取付冶具(LED照明用フレキシブルアーム)
0
【特長】
・照明を自在に移動・固定
・照明を自在に移動・固定できるアーム
・LED照明のテスト・実験用固定治具として最適
・様々な角度、距離にて位置決め可能
・耐荷重600g
もっと読む- CAD:
- 2D
2DCAD
VESA 100
VESA 75
アルミフレーム
フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付
【用途】
・フレキシブルアームをアルミフレームに取付
【特長】
・耐荷重9kg
・FA用メカニカル標準部品カタログ商品アルミフレーム HFS6(30角アルミフレーム溝間30mmピッチ)、HFS8(40角アルミフレーム溝間40mmピッチ)に固定可能
もっと読む- CAD:
- 2D
取付冶具(フレキシブルアーム用ベース)
【用途】
・カメラ・LEDフレキシブルアームを固定するための金具
【特長】
・テスト用途に最適
・各種機器を簡易的に固定するためのスタンド
・支柱取付用のパイプクランプも発売
もっと読む- CAD:
- 2D
フレキシブルアーム L-803
0
カメラ、照明器具の固定に便利なフレキシブルアーム。
【特長】
・複雑なアングルに対応可能な6関節仕様
・照明等の取り付けに適した径の太い関節部を2個所配置
・アーム本体を机に固定するクランプが付属
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
取付冶具(ファイバー照明用フレキシブルアーム)
0
【用途】
・ファイバー照明を自在に移動・固定可能なアーム
【特長】
・Φ12~Φ30まで対応
・耐荷重600gまで
・標準タイプとロングタイプの2種類をご用意
もっと読む- CAD:
- 2D
フレキシブルアームL-503
0
【特長】
・作業範囲を広く使える、アームタイプ
・ベースを使わず、作業台へ直接固定するため、作業範囲が広くとれます
LED照明用フレキシブルアーム・ホルダー
0
LED照明の固定用ホルダー。
【特長】
・用途に合わせた3タイプを用意。
・いずれもアーム部は自由な角度設定が可能。
・照明取付部の関節は標準2関節が付属。
・関節の増設も簡単にできる。(増関節型式HKS-1オプション品)。
【用途】
・検査用照明。
もっと読む