フレキシブル樹脂取付ベース通販・販売特集
フレキシブル樹脂取付ベースの特集ページです。
センサブラケット フレキシブル 樹脂/取付ベース アダプタジョイント(取付ベースT用)やフレキシブル アルミ/取付ベース クサビ取付ベースT クランプレバー付(丸シャフト/角シャフト用)などフレキシブル樹脂取付ベースに関する商品を探せます。
取付冶具(フレキシブルアーム用ベース)
【用途】
・カメラ・LEDフレキシブルアームを固定するための金具
【特長】
・テスト用途に最適
・各種機器を簡易的に固定するためのスタンド
・支柱取付用のパイプクランプも発売
もっと読む- CAD:
- 2D
フレキシブルスタンド(A52)
0
1つのクランプノブで3つの関節を固定可能なフレキシブルスタンド。
【特長】
・φ12(直径12mm)またはφ20(直径20mm)のロッドを固定し、自由に位置決め可能。
・固定はカム方式。
・A52-1,2はマグネットベース付きタイプ。
・A52-3,4はベースプレート付きタイプ。
【用途】
・光学実験。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
22,060円
一部当日出荷可能
マグネットベース<フレキシブルタイプ>
0
【特長】
・ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
・ロックの解除時は上部から緩んでいくため、先端の頭落ちを防止します。
・CMB-FXのアーム部自由自在に曲げることができるフレキシブル型です。
・CMB-FSP以外には先端部に微動調節機能がついています。
【用途】
・スタンダードタイプと同様に測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用することができます。
もっと読むマグネットベース(フレキシブル)
0
位置決めが簡単なフレキシブルタイプのマグネットベースです。
【特長】
・アームを任意の位置に調整後、固定レバーでアームを固定できます。
・アームの固定後、微調整ノブを操作することによりクランプ部の微調整を行えます。
・約800gまでの計測器などを保持できます。
もっと読む