フレキシブルダクト 耐熱通販・販売特集
フレキシブルダクト 耐熱の特集ページです。
耐熱ダクトホースやダクトホース アルミタイプなどフレキシブルダクト 耐熱に関する商品を探せます。
TAC耐熱ダクトMD-25(自由配管)
250℃以下で使用可能な耐熱性ダクトホース。
【特長】
・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
・伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。
・使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
【用途】
・熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
もっと読むステンレス フレキ
0
ステンレス製のフレキシブルダクトです。
【特長】
・形状は鉄フレキと同一です
・ステンレスダクトのパートナーとしてご利用下さい
・アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります
・住宅の換気ダクトとしても最適です
・呼び径:100Φ~350Φ
もっと読む配線ダクト(上部切り込みなし)【1~10個入り】
材質 硬質塩化ビニル樹脂(UL94V-0)
カラー グレー
使用温度範囲(℃)-20~60
上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。
通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。
通線孔上部に切り込みがありませんので、長尺でもたわまず丈夫です。
通線孔の上部はニッパなどで簡単に切断することができます。
ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤には鉛が含まれておりません。
(鉛フリー)
もっと読む通常価格(税別) :
1,337円~
一部当日出荷可能
配線ダクト(上部切り込みあり・ローコスト)
材質:硬質塩化ビニル,UL94V-0
カラー:グレー
使用温度範囲(℃)-20~60
通線孔の上部の切り込みを開くだけで容易に電線を通すことができる配線ダクトです。
全長1mか1.7mをお選びいただけます。
もっと読む- CAD:
- 2D
スパイラルダクト 直管
JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の直管です。
【特長】
・強度が高い:スパイラルダクトを形成しているハゼが、高い補強効果をもち高速ダクト、集塵ダクト、排煙ダクトにも十分使用できます
・摩擦損失・漏洩が小さい:スパイラルダクトは真円性が高く内面が平滑なため抵抗が極めて小さく、また、機械成型でしっかりしたロックシームがほどこされており、角ダクトなどに比べその漏洩量は1/1000程度しか認められないことが知られております
・工期が早い:スパイラルダクトの接続作業は簡単で、天井等への吊込み作業性もよく工期が極めて早くなります。さらに工場製作のため品質が安定しており、工事の確実性が期待できます
・経済性が高い:スパイラルダクトは規格品を工場で量産しているので安価です。また、角ダクトに比べ小さい表面積で必要風量を送ることができるので保温工事費が削減できます
もっと読む