フレキシブル アーム スタンド通販・販売特集
フレキシブル アーム スタンドの特集ページです。
マグネットベース(フレキシブル)やフレキシブルミニマグネットベースなどフレキシブル アーム スタンドに関する商品を探せます。
マグネットベース(フレキシブル)
0
位置決めが簡単なフレキシブルタイプのマグネットベースです。
【特長】
・アームを任意の位置に調整後、固定レバーでアームを固定できます。
・アームの固定後、微調整ノブを操作することによりクランプ部の微調整を行えます。
・約800gまでの計測器などを保持できます。
もっと読むフレキシブルミニマグネットベース
小型なので、狭い箇所にも取り付けてお使いいただけます。
吸着力:約300N
※【紙カタログ訂正】
生産加工用品カタログ2015年度版P.598にて長さ寸法(70×80×110)に間違いがありました。正しくは30×52×76となります。
もっと読むフレキシブルマグネットベース
現場や検査工程の必需品のフレキシブルマグネットベースです。
先端微調整機能付きなので、特にダイヤルゲージやテストインジケーターを取り付けての計測などが楽に行えます。
7シリーズ マグネチックスタンド
【特長】
・高品質、高精度、信頼をお届けする比較測定器。
・強力な磁力で工作機械や治具に固定できますので、テストインジケータ、ダイヤルゲージを取り付けての検査などに幅広くご利用いただけます。
・縦、横の取付け穴やブッシュにテストインジケータ、ダイヤルゲージが取り付けられます。
LEDバー照明
【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
ACアダプター
DC24V対応品の簡易なAVアダプターです。ご使用になるLEDの必要電力に合わせてご選定ください。
- CAD:
- 3D
MB形 マグネットベース
多様な付加機能等で機種が豊富な、マグネットベース。
【特徴】
・計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富。
・強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができる。
・工作機械の機上や鉄定盤上にて、各種測定機器をマグネットで固定する保持具として幅広く利用可能。
【用途】
・ダイヤルゲージ万式の測定器等で測定(試差、変差の検出)する場合の、測定器保持貝として利用可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
フレキシブルアーム L-803
0
カメラ、照明器具の固定に便利なフレキシブルアーム。
【特長】
・複雑なアングルに対応可能な6関節仕様
・照明等の取り付けに適した径の太い関節部を2個所配置
・アーム本体を机に固定するクランプが付属
もっと読む