耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(おす)
高圧用鋼管用くい込み継手のコネクタ(おす)。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.7MPa~)の継手。
・配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
・ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。
・分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。
・Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。
・使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。
【用途】
・油圧関連を始めとした高圧油圧装置を対象に開発された継手。
・あらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。
もっと読む- CAD:
- 3D