テクトロニクス&フルーク デジタルマルチメーター FLUKE-287/FLUKE-289
0
【特長】
・余裕のある50000カウント、白色バックライト付き1/4VGAディスプレイ。複数の測定情報のセットを同時に表示できます。
・トレンドキャプチャによるロギング機能。この機能は、設計、プロセス、またはシステムのパフォーマンスを文書化する場合や、他のプロジェクトでの作業時に無人モニタリングを行う場合に不可欠なツールです。測定を1本のラインとしてプロットし、10000件までの読み取り値を保存することで、一定時間内の信号偏差を検出します。内蔵のTrendCaptureを使用することで、PCがなくてもロギングされた読み取り値をグラフで表示できます(ソフトウェアとインターフェース・ケーブルはオプション)。
・200時間以上連続して複数のセッションまたはログ・データを記録可能。これは、デザイン性能の実行結果を値付けする場合や、無人でモニターする場合に役立ちます。
・測定機能のヘルプ画面にある「i-info」ボタン。機能の詳細を確認したい場合は、その機能で「i」ボタンを押します。
・信号変動を記録するタイムスタンプ付きの最小値/最大値/平均値。
・ソフト・キー、スクロール・ボタン、および二次機能への簡単な操作アクセス。カスタム表示も作成できます。
・0.025%の基本DC確度。
・100kHzAC帯域幅。
・10Aまで測定可能(30秒までなら20A、10Aでは連続測定可能)。
・100mF容量範囲。
・温度機能。
・低オームまたは容量測定からテスト・リード抵抗を除外する相対モード。
・250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉。
・最高品質のテスト・リードおよびワニ口クリップが付属。
・光学USBPC通信インターフェースを使用すれば、データをPCに簡単にダウンロードして、FVFソフトウェア(オプション)で、記録したデータを文書化できます。
・オプションのFlukeViewフォームにより、個々の読み取り値や一連の測定を、記録、保存、分析して、読みやすい文書に変換。
・オプションの磁気ハンガーを使えば、簡単に表示を確認できるように計器を吊り下げ、ハンズフリーで仕事に集中。
・限定永久保証。
・CATIII1000V/CATIV600Vの安全性評価。
もっと読む