フランジ付短管通販・販売特集
フランジ付短管の特集ページです。
油圧用 管フランジ 21MPa SSA/SSBや油圧用 管フランジ 21MPa SHFなどフランジ付短管に関する商品を探せます。
伸縮管継手 EB-12シリーズ
0
【特長】
・内部圧力に対する補強とベローズの伸縮を均一にするため、コントロールリングを装着しています。
・フランジ・短管・ベローズの接合により、構造は極めて簡単で、保守管理が容易です。
・パッキンを使用していないので老化による増締めや交換の必要がなく、保守、管理が容易です。
・外部からの衝撃によるベローズの破損を防止するため、外筒を設けています。
・流体の圧力損失、振動、衝撃、腐食等の防止のため、ステンレス鋼による内筒を設けています。
・接液部がステンレス鋼のため、耐食べ、耐久性にすぐれています。
もっと読む伸縮管継手 EB-11シリーズ
0
【特長】
・内部圧力に対する補強とベローズの伸縮を均一にするため、コントロールリングを装着しています。
・フランジ・短管・ベローズの接合により、構造は極めて簡単で、保守管理が容易です。
・パッキンを使用していないので老化による増締めや交換の必要がなく、保守、管理が容易です。
・外部からの衝撃によるベローズの破損を防止するため、外筒を設けています。
・流体の圧力損失、振動、衝撃、腐食等の防止のため、ステンレス鋼による内筒を設けています。
・接液部がステンレス鋼のため、耐食べ、耐久性にすぐれています。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
管継手 組みフランジ
0
【特長】
・ねじ接続による中小口径鋼管用の管継手で、JISB2301に「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」として規定されている継手です。
・JIS規格外品も一部製造しております。
・主な材料はマレブル(R)(黒心可鍛鋳鉄)で、ねじ部には管用テーパねじが加工してあり、表面を処理する場合は溶融亜鉛めっきを施しています。
・溶融亜鉛めっきは、環境負荷を軽減した優めっきに切り替えました。
もっと読む- CAD:
- 2D