フランジ 10K 40A通販・販売特集
フランジ 10K 40Aの特集ページです。
ダクタイル鋳物フランジやCK鋳鉄製合フランジ 10Kなどフランジ 10K 40Aに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ダクタイル鋳物フランジ
比較的小口径用のねじによる接続を目的として使用されるねじ込み式フランジ。
【特長】
・ダクタイルのため、FCの物より強度が高い。
・軽量化を図り、強靭な材質のダクタイル鋳物フランジ。
【用途】
・配管を繋ぐために使用するねじ込みフランジ。
・パイプを繋げるだけでなく、フランジ付バルブに接続するなど様々な用途で使用。
もっと読むCK鋳鉄製合フランジ 10K
0
【特長】
・10Kねじ込み式フランジ(JIS B 2239 適合)
・材質は黒心可鍛鋳鉄又は、球状黒鉛鋳鉄であり、ねずみ鋳鉄に比べ1.5倍以上の強度を持ち強靱です
・ねじ切りは、厳重に管理された機械によって行なわれるため、ねじ軸線、角度、ねじの形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS規格にのっとった正しいねじ込み式のフランジです
・CK鋳鉄製合フランジは、材料検査、模型検査、素材検査、製品検査など製造工程の各ポイントで厳重にチェックされますから、品質の安定したフランジとして、安心してご使用いただけます
【用途】
・ねじ込みのフランジ接続時に最適
もっと読むCK プレシールSUS継手 10K フランジ
0
【特長】
・ねじ込み時の"かじり" 現象が激減
・ねじ込みトルクが軽い
・高価なシール材を塗布する必要がなく、経済的かつ手間なし
・シール材の混入を防止
・ねじ施工後の角度調整も可能
・食品関係にも適応!蒸気配管にも対応!様々な配管に適応
もっと読む通常価格(税別) :
3,087円~
一部当日出荷可能
CK鋳鉄製合フランジ 5K
【特長】
・5Kねじ込み式フランジ(JIS B 2239 適合または準拠)
・材質は黒心可鍛鋳鉄又は、球状黒鉛鋳鉄であり、ねずみ鋳鉄に比べ1.5倍以上の強度を持ち強靱です
・ねじ切りは、厳重に管理された機械によって行なわれるため、ねじ軸線、角度、ねじの形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS規格にのっとった正しいねじ込み式のフランジです
・CK鋳鉄製合フランジは、材料検査、模型検査、素材検査、製品検査など製造工程の各ポイントで厳重にチェックされますから、品質の安定したフランジとして、安心してご使用いただけます
【用途】
・ねじ込みのフランジ接続時に最適
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ダクタイル鋳鉄製合フランジ 10K管
0
JIS規格のバルブ・フランジで評価の高い大阪継手バルブ製作所製のダクタイル鋳鉄製合フランジ 10K管フランジ。
ライニング鋼管接続用 コア継手 10K合フランジ
0
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管用のねじ込み継手。
【特長】
・コア継手に塩ビは一切使用していないのでリサイクルが容易。
・リップとOリングの二重構造採用で防食性能が優れている。
・転造ねじにも対応。
・日本製。
【用途】
・ライニング配管のフランジ取り付け部の利用に最適。
もっと読む