フタ式端子台付通販・販売特集
フタ式端子台付の特集ページです。
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式端子台付タイプや【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプなどフタ式端子台付に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
省スペース
スチール
固定サイズ
省スペース欧州式バネクランプ端子台ボックス
0
フタをネジ止めするタイプの中継ボックス。日本での採用が進む欧州パネクランプ端子台付き。
ブロック式端子台 TBシリーズ
ブロック式端子台の用パーツ
【特長】
・材質は、充分な耐熱性と自己消火性を有し、強度的にも優れているポリカーボネイト樹脂を使用。
・カバーは、ワンタッチで脱着。
・記名板は、セパレータを引き上げると容易に抜く事ができます。
・2本のシャフトに端子部を組立てる構造のため堅牢です。
・600Vまで使用可能
【用途】
・配線用の端子台パーツ
・分電盤内に取付けることで配線を容易にできる。
もっと読む- CAD:
- 2D
シリンダーキー付プラボックス SPNOK
0
【特長】
・シリンダーキーによる施錠が可能です。
・耐衝撃性に優れています。
・軽量で穴あけ加工が容易
・内部機器の監視が容易なスモークドア付きのタイプもあります。
・ドアは簡単にボデーと分離できます。
・遅燃性樹脂(UL94-HB)を使用。
・電力会社用計器箱にマッチしたグレー色と建物の内外壁にマッチしたクリーム色の2色があります。
【用途】
・小型機器を組み込むのに最適
もっと読む- CAD:
- 2D
レール式端子カバー(はめ込み式)【1~10個入り】
端子台用の端子カバーです。【1~10個入り】
【特長】
・透明ポリカーボネート製で、はめ込み式です。
・TX100以上の機種には、3P専用品も用意しました。
・TT10SKタイプは上段のみ、TT20K/TTJ8Nタイプは上段、下段のいずれにも取り付けられます。
もっと読む