モービル SHC 600シリーズ(アップグレード処方)
設備の保護、オイル寿命の延長、トラブルの無い円滑な稼動を提供するという面で卓越した効果を発揮して生産性を向上できるように処方された高性能のギヤ油および軸受油です。
【特長】
・非常に優れた高温・酸化安定性:
高温下での装置の稼動能力を引き上げ。オイル寿命を延長し、保全管理費を低減
デポジット生成を最小限に抑え、トラブルフリーで稼動させ、フィルターの寿命を延長します。
・高粘度指数で且つワックス分を含まない:
高温下でも粘度と油膜厚さを維持します。
装置の始動等、低温下において他に類のない性能を発揮します。
・低トラクション係数:
摩擦を減らし、ギヤ装置など滑りを伴う機構で効率を向上し、電力消費を削減するとともに定常の運転温度の低下が期待できます。
ころがり接触軸受のマイクロスリップの影響を最小限に抑制し、転動体寿命の延長が期待できます。
・高い負荷伝達性能:
装置の保護、寿命の延長に効果的
突発的な稼動停止を最小限に抑え、稼動期間を延長します。
・バランスのとれた添加剤システム:
防錆性、耐腐食性、水分離性、消泡性、放気性などの性能に優れ、幅広い工業用用途においてトラブルの無い稼動と操業経費の削減を実現します。
【用途】
・初期充填油を、装置の寿命まで使用するギヤボックス、特に高減速比/低効率のウォームギヤ
・オイル交換が困難な場所に設置してあるギヤボックス
・従来季節毎のオイル交換が必要とされたスキーリフトなど低温下での用途
・高温になりやすいミキサロール軸受およびロールネック軸受
・プラスチックカレンダー
・船舶用途を含む厳しい条件の遠心分離機
・鉄道用 A/C トラクションドライブ
・モービル SHC 626、627、629、630(アップグレード処方)は、天然ガス産業での、天然ガス、フィールドガス採掘や、二酸化炭素やその他プロセスガスなどを圧縮するための油冷式ロータリースクリューコンプレッサーにも使用できます。
・モービル SHC 629、630、632、634、636、639(アップグレード処方)は、Siemens によりFLENDER 社ギヤボックスへの使用に承認されています。
もっと読む