ファン用電源通販・販売特集
ファン用電源の特集ページです。
電源接続用プラグコードやUPSオプション 交換用ファンなどファン用電源に関する商品を探せます。
電源接続用プラグコード
Uシリーズ・MSシリーズの電源端子に適合したプラグ付きのコード。
【特長】
・2端子。
・差し込み式プラグコード。
・接続箇所:ファン~電源。
・ケーブル種類:標準。
・長さ:1m(PCA2B)/2m(PCA2B2)。
・電気用品安全法(特定電気用品以外の電気用品)に基づきPSEマークを表示。
もっと読むDC電源入力防水プロペラファン MDPシリーズ
水がかかる場所でも使用できるDC電源入力防水プロペラファン。
【特長】
・IEC規格のIP55に対応したファンモーターです。
・ファンが停止したときに信号を出力する停止センサ付です。
・ファン故障の備えにもなり、装置にダメージを与える前に対応することができます。
・活電部を樹脂でモールドしています。
【用途】
・水気のある場所などに最適。
もっと読むDC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ
0
ファンの回転速度を変速できるDCプロペラファンです。
【特長】
・PWM制御によりファンの回転速度を調整可能できます。
・入力するパルス信号のデューティ比に応じて回転速度が変わります。
・それにより、風量や静圧の調整ができ、騒音や消費電力低減の効果が期待できます。
・回転速度をパルス信号で出力します。
・ファンの回転中、外部にパルス信号を出力します。
・お客さまにてご用意のPWM制御回路で変速をおこなう、PWM制御方式を採用しています。
【用途】
・外部に設けた検出回路でパルス信号を取り込むことにより、ファンの運転状態をもにたすることが可能です。
もっと読む通常価格(税別) :
5,918円~
一部当日出荷可能
Sunon DC 軸流ファン 50.7mm 52.4mm 電源電圧:12Vdc(M)
0
・電源電圧 = 12 V dc
・寸法 = 50 x 50 x 15mm
・高さ = 50mm
・幅 = 50mm
・奥行 = 15mm
・AC/DC動作 = DC
・風量 = 17cfm
・消費電力 = 870mW
・最大電流 = 72mA
・騒音レベル = 33dB(A)
・ファン回転速度 = 6100rpm
・ファンハウジング形状 = 角型
・センサー出力タイプ = 電圧出力
もっと読むACクロスフローファン MFシリーズ
0
均一で幅広い送風が特徴のAC入力クロスフローファンです。
【特長】
・均一な風をワイドに送ることができます。
・コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置するなどスペースの有効活用も可能です。
・AC入力のクロスフローファンです。
・UL/CSA規格の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献します。
【用途】
・装置内に装着された回路基板を均一に冷却したり、エアカーテンなどの用途に適しています。
もっと読む通常価格(税別) :
14,222円~
一部当日出荷可能