ファン ベアリング通販・販売特集
ファン ベアリングの特集ページです。
ブレーキモータや無励磁作動形ブレーキなどファン ベアリングに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ブレーキモータ
汎用モータの寸法を変えずに、内部に励磁ブレーキ、または無励磁ブレーキを組み込んだ製品です。小型電源を内蔵、取扱いが簡単なのも特色です。
【特長】
・静粛運転:回転部(ディスク)はモータ軸と完全に一体化されているため、運動は静かです。
・手動解除:解放レバーにより、制動保持状態でも、手動でブレーキを解除することができます。
・長寿命:摩擦面積が大きいため、長寿命です。
・汎用モータと同寸法:汎用モータの寸法を変えずに、内部に無励磁ブレーキを組込んだため、取付けが容易です。
・電源内蔵:小型電源装置を内蔵、取扱いが簡単です。
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
無励磁作動形ブレーキ
0
非通電時に、スプリングの力によって作動する電磁ブレーキで、停電時の緊急制動、長時間の停止状態の保持、機械の惰走防止などにすぐれた性能を発揮します。
【特長】
<457モデル:制動用(受注生産)>
・小型・軽量の制動専用ブレーキです。
・コイルから発生する熱の影響を与えにくいステータ外付け方式を採用しています。
<458モデル:制動・保持両用>
・長寿命でしかも高トルク、制動、保持の両用に最適なブレーキです。
・独自の特殊アーマチュアの採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。
・トルク調整リングを回すことにより、制動トルクを広範囲に調整できます。
・二重制動構造になっているため、最低トルクは確保できます。
・制動、保持状態でも、手動解放レバーを引くことにより、ブレーキ力を解除できます。
・ゴム製のダストカバーを付けることによって、悪環境下でも使用することができます。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
グリースレスベアリング
【特長】
・潤滑剤が不要に
・保持器に特殊コーティングを施すことにより、潤滑剤を使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です
・低トルクによる円滑な回転を得ることができます(シールタイプを除く)
【用途】
・乾燥炉、液晶・半導体製造設備、真空装置、検査測定装置、その他高温環境での使用に最適
もっと読む複列円すいころ軸受
0
内輪・外輪の軌道面がテーパーになっている軸受け。
【特長】
・ラジアル荷重と2方向のアキシアル荷重とを受けることが可能。
・外向き形と内向き形の2種類。
【用途】
工作機械、鉄道、ポンプなどに最適。
もっと読む- CAD:
- 3D
コンパクトベアリングユニット
【スチールタイプ】
・軸受:SUJ2(相当)
・ハウジング:SPCC(相当)四三酸化鉄皮膜
・潤滑油:リチウム系グリース
【ステンレスタイプ】
・軸受:SUS440C(相当)
・ハウジング:SUS304(相当)
・潤滑油:リチウム系グリース
もっと読む電磁ツースクラッチ
0
歯(ツース)のかみ合いによってトルクを伝達する励磁作動形クラッチです。小型で非常に大きなトルクを伝達することができます。
- CAD:
- 2D