ピン コード通販・販売特集
ピン コードの特集ページです。
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)や2mmピンプラグケーブル【5個入り】などピン コードに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ニッケルメッキ
2mmピンプラグケーブル【5個入り】
0
2mmバナナプラグに電線を取り付けた製品。1パック同色5個入り。
【特長】
・片側プラグ付き、両端プラグ付きから選定可能
・全長 0.5m、1m、2m、3mをご用意
・2mmピンソケットとの接続が可
・使用電線 : UL1007 AWG20
・使用プラグ :TJ-2-P-*
・製品定格 : AC30V / 3A
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ハンダ
ニッケルメッキ
φ2mmピンプラグ(金メッキ)
金メッキを施したφ2mmピンプラグ。
ハンダ式。
・分類:ピンプラグ
・定格電流(A):6
・メッキ:金メッキ
・使用温度範囲(℃):-5~50
もっと読む- CAD:
- 2D
変換ターミナル/バナナプラグ⇔BNCジャック
バナナプラグ⇔BNCジャック変換ターミナル。
・分類:変換ターミナル
・色:黒
・仕様:BNCジャック(メス付)φ4mmバナナプラグ
・定格電流(A):6
・メッキ:ニッケルメッキ
・使用温度範囲(℃):-5~50
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ニッケルメッキ
4mmバナナプラグケーブル【5個入り】
4mmバナナプラグに電線を取り付けた製品。1パック同色5個入り。
【特長】
・片側プラグ付き、両端プラグ付きから選定可能
・全長 0.5m、1m、2m、3mをご用意
・4mmバナナソケットとの接続が可
・使用電線 : UL1007 AWG20
・使用プラグ : TJ-560-**
・製品定格 : AC30V / 3A
もっと読む