ニューピクテスト(ノークラッチタイプ) PCNシリーズ
【特長】
・てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。
・測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。
・0.01mm・0.002mm・0.001mmタイプより選択できます。
・測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用してますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。
・外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐ為にOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。
・ゲージ破損防止測定子は、全器種に付いています。
・バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
【用途】
・芯出し測定、振れ測定、偏心円の測定等幅広く高精度で使用できる測定器。
もっと読む