ピックアップ 振動通販・販売特集
ピックアップ 振動の特集ページです。
WiFiポータブル振動計や圧電式加速度ピックアップ PV-90Hなどピックアップ 振動に関する商品を探せます。
WiFiポータブル振動計
0
【特長】
・WiFiポータブル振動計。
・Android端末対応。
・WiFi無線。
・軽量コンパクト。
・低消費電力。
【用途】
・機械の保守メンテナンス。
・マグネットで測定部位にセンサーを固定。
もっと読む汎用振動計
0
【特長】
・圧電式加速度ピックアップまたはサーボ加速度計で検出された振動を測定、評価します
・4種類の入力端子を持ちあわせ、加速度、速度、変位が選択でき、またサーボ加速度計を用いることにより圧電式加速度ピックアップでは困難な0.1Hz以上の超低周波振動の測定が可能です
・さまざまなピックアップが接続でき、広範囲の振動測定が可能
・サーボ加速度計LS-100を接続し、微振動、超低周波振動の測定が可能
・コンパレータ機能搭載により、レべル判定の出力が可能
・指示特性機能として実効値、等価ピーク値、等価P-P、最大値ホールド、ピークホールドを搭載
・出力端子として交流出力、直流出力を装備
・インターフェースとしてシリアル通信機能を搭載
・SERIAL端子を使用し、データのプリントアウトが可能
もっと読むデジタル振動計 VB-8201HA
0
シンプル・簡単操作のデジタル振動計。
【特長】
・簡単ボタン操作で使用できる振動計
・振動の速度(mm/s)と加速度(m/s2)のみ測定
・磁気ベース付プローブ
・実効値(RMS)・ピーク値表示
・MAX/MIN表示
・別売のPC接続キット(ソフトウェアSW-U801、接続ケーブルUSB-01)使用でPCでの測定値データ管理が可能
【用途】
・産業機械等の保守、点検に
・機械設備等の故障診断に
もっと読む振動監視計″バイブロスイッチ″
0
【特長】
・センサー、アンプ、リレー一体型の小型の振動監視用スイッチです
・警報リレー接点2点でアラームレベルを1~99%の範囲で設定可能です
・最大60秒までのアラーム遅延が設定可能なので、誤作動を防止できます【用途】
・送風機の振動の監視
・工場での誘引・排気ファン等の振動の監視
・攪拌機等の振動の監視
・アトマイザーの振動の監視
・遠心分離器の振動監視
・特殊車両の衝突時の監視
・冷却塔の振動監視
・ポンプの振動監視
・製造ライン等での異常振動の監視
・発電機の振動監視
もっと読む小型振動計 3116シリーズ
0
【特長】
・オプションの聴診棒やヘッドホンを接続して振動の大きさを検診できます。
・前回設定した条件で測定を開始できます。
・重量130g(電池含む)のコンパクト設計です。
・メモリー内蔵で最大256個のデータを保存可能です。
もっと読むエアー式振動パッド
【用途】
・ホッパー内のラットホールやブリッジの解消
【使用効果/メリット】
・振動の効果でブリッジやラットホール、付着残量などの問題への対策が低コストで行えます。
・シリコンディスクのため、ホッパーを傷つけにくい構造です。
・耐熱170℃まで対応できます。
【関連ページのご紹介】
・より強力かつ、穴あけ不要のブリッジ対策新商品が登場!ぜひご覧ください。
もっと読む振動モーター
0
【特長】
・超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。
・ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。
・耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。
・振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。
・容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
【用途】
・粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。
もっと読む振動モータ 2Pタイプ
0
【特長】
・強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています
・モータ内部にあるロータ軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します
・モータ固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています
・IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーター
・本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です
もっと読むペン型振動計(磁気ベース付)
0
【特長】
・10Hz~1kHzまでの周波数帯をカバーしており、ISO2954準拠に即した振動計です
・本体とセンサーが一体型なので使いやすく持ち運びに便利です
・実効値(RMS)表示します
・鉄などの磁性物の測定に便利な磁気ベース付です
【用途】
・機械設備等の振動測定に
・振動速度と加速度を測定
もっと読む
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
SmartVibro振動計 | デジタル振動計"デジバイブロ" | 振動計 VB-8201HA | デジタル振動計 VB-8201HA | 4チャンネルSDカード付振動計 |
IMV | 昭和測器 | A-Gas Japan(旧FUSO) | マザーツール | A-Gas Japan(旧FUSO) |
185,000円~ | 98,000円 | 75,028円 | 37,917円 | 212,245円 |
2日目~ | 1日目 | 3日目 | 6日目 | 5日目 |
振動計 | 振動計 | 振動計 | 振動計 | 振動計 |
6レンジ、オートレンジ | - | - | - | - |
74(W)×32.5(D)×148(H) | - | - | - | - |
日本語、英語、中国語対応(切替式) | - | - | - | - |
約230(電池含む) | - | - | - | - |
これらの商品と一緒に買われている商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます