ピクチャーレール ステンレス通販・販売特集
ピクチャーレール ステンレスの特集ページです。
ピクチャーレールFR30シリーズワイヤーセット オプションパーツやピクチャーレール オプション部材【1~2個入り】などピクチャーレール ステンレスに関する商品を探せます。
ピクチャーレール オプション部材【1~2個入り】
0
【特長】
・ワイヤーをピンに差し込むだけで、確実に固定できます。
・レールにしっかりと固定できるので安全に使用できます。
【用途】
・店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
【材質】
・真鍮
もっと読むピクチャーレール用フック付きワイヤー
0
【特長】
・ワンタッチで位置調整が可能なフックとストレートワイヤーのセットです
・ワイヤーはレールアタッチメントのピンに差し込むだけで安全に取り付けられます
【用途】
・店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
【材質】
・ステンレス
もっと読むピクチャーレール レールサン 壁面用
0
【特長】
・ネジの効かない石こうボード壁に下地不要で固定できるピクチャーレールです
・取付跡が目立たない石こう釘を使用しており壁へのダメージも最小限です
・レールサン専用のワイヤー自在(ボール式)を使用する事で、よりシンプルなデザインを実現しました
【材質】
・レール:アルミ
・石膏ピース:樹脂
・石膏クギ:ステンレス
・ワイヤー:ステンレス7×7
もっと読むディスプレイレール
0
【特長】
・通常のピクチャーレールとは違い、連結が行えます
【用途】
・額の吊り下げや関連部品による、様々な演出(ディスプレイ)などに
端子台アクセサリ レール支え【1~10個入り】
【特長】
・レールを浮かせたり、取り付け角度を変えて、配線を容易にします。
・盤のコーナーや狭い取り付けスペースにも端子台の取り付けられるようになります。
【用途】
・盤内の配線を容易にする支持金具。
もっと読む