ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 M1850
0
【特長】
・KDRとの組合せにより、お手持ちのローリングタワーが内階段式ローリングタワーになります。
・床材、布材にアルミ合金を採用しています。
・軽量化を実現しました。
【用途】
・鋼製足場用の足場板。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):200
・幅(mm):500
・幅(mm):500
・厚さ(mm):45
・芯寸法(mm):1800
・(社)仮設工業会認定合格品
・全長(芯寸法):1800mm
・幅:500mm
・JANコード:4989247313028
・トラスココード:542-6626
・質量:12.8kg
【材質/仕上】
・アルミ合金
もっと読む