スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+
低温下での作業に優れたビニールテープ。
【特長】
・耐熱・難燃・耐寒特性が優れている電気絶縁用ビニルテープです(黒色)
・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています
・耐候性に優れ、屋外で長期間使用できます
・0.18mmと薄いため、軽くて使いやすいです
・柔軟で凸凹に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます
【用途】
・ワイヤハーネスの保護・結束に
・電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁、ケーブル接続部等の外層仕上げ巻き、絶縁被覆の補修、熱がこもる箇所の電気絶縁、及び保護、ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護、UL認定が必要な機器に適用、寒冷地における施工
もっと読む