ビニールシート通販・販売特集
ビニールシートの特集ページです。
塩ビシートや透明ビニールシート 厚さ0.1・0.2・0.3・0.5mmなどビニールシートに関する商品を探せます。
塩ビシート
アルミフレームに取付の際はシート押さえHRLCSを御使用下さい。
- CAD:
- 3D
ビニールカーテン
透明の、糸入りビニールカーテン。
材質 生地:ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)/ハトメ:アルミ
シート厚み(mm)0.15
クリアクロスシート(シートタイプ・ロールタイプ)
オレフィン素材の糸入り透明シート。
【特長】
・透光性があり、軽量のため脱着が簡単。
・耐候性安定剤(UV剤)を添加し、約3年の耐候性がある。
・糸入で強度的に優れている。
・焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が少ない。
【用途】
・塗装・保管、工場等の間仕切りカーテンやホコリ除け目的の簡易カーテン、カバーとして利用可能。
・強風対策や防寒のための、軒先養生、簡易ハウスに最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ナフロン(PTFE)シート
フッ素樹脂の優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを兼ね備えたシート材料です。
各種の研究材料や実験材料として用途に合わせて加工してお使いいただけます。
【仕様】
・材質:ナフロン(PTFE)
・耐熱温度:250℃
もっと読む非塩ビシート
アルミフレームに取付の際はシート押さえHRLCSを御使用下さい。
- CAD:
- 3D
耐候性ビニールシート
0
【特長】
・水洗いが簡単で汚れに強いです。
・透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群で柔軟性があり、人や車の通行がスムーズです。
・遮音効果、断熱性、ダストやムシなどの侵入防止効果があります。
・糸入りなので丈夫です。
・対候性が高く日光や雨などに対する耐久性があります。
もっと読む通常価格(税別) :
7,920円~
一部当日出荷可能