ヒートポンプ 配管 セット通販・販売特集
ヒートポンプ 配管 セットの特集ページです。
パーツクリーナー MPCL840や循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 単相AC200~230V HRSシリーズなどヒートポンプ 配管 セットに関する商品を探せます。
パーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
空冷熱交換器 BOX FANシリーズ
0
独自設計の放熱フィンで、効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。
時代のニーズに対応した豊富なバリエーションをご用意しました。
ほこり、湿気をブロック!
制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
【特長】
・特殊設計のフィンにより、温かい空気(盤内)と冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介して効率の良い熱交換を行います。
・ホコリやミスト、湿気をブロック!
・金属粉塵やパフ粉塵が浮遊している機械加工工場や溶接工場内のNC制御盤・ロボット・計測装置等の盤内熱対策用に最適です。
もっと読むサーモスタット
【特長】
・温度設定はダイヤルが付いていますので任意の温度を簡単に設定できます。
・精密機械から家庭用の電熱、ガスの調節まで、多品種の装置に使用されています。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ファイヤーロッド・カートリッジヒーター
高ワット密度で熱効率に優れたカートリッジヒータ。
【特長】
・最大使用温度760℃でヒーター径1/8インチから3/4インチまで、バリエーションが豊富。
・発熱線、絶縁材、シース材を独自の方法で配置し、発熱体とシース表面の温度差を最小限に抑えている。
・機械的および熱的にも堅牢で長寿命。
【用途】
・プレス機や成形機などの金型加熱に最適。
もっと読むカートリッジヒータ 高温タイプ
従来よりも高い電力密度で熱効率に優れたカートリッジヒータです。シース部は耐熱性に優れたインコロイ材を使用しており、堅牢かつ長寿命です。
- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
4,040円~
一部当日出荷可能