ヒートパイプ通販・販売特集
ヒートパイプの特集ページです。
熱交換パイプやカートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-などヒートパイプに関する商品を探せます。
熱交換パイプ
安定した高い冷却効果を生み出せる、熱交換パイプです。材質は銅です。
- CAD:
- 3D
マイクロセラミックヒーター
マイクロセラミックヒーターは、タングステン抵抗体(発熱体)を高耐熱性、高絶縁性に優れたセラミックシートで張り合わせたヒーターです。
【特長】
・面状ヒーターですので、被加熱物を均一に加熱します。
・高ワット密度設計の為、急速に加熱します。
・約500℃まで昇温します。
・耐酸化・耐薬品に優れたセラミックを使用し、長寿命です。
・コンパクトなので省スペースに役立ちます。
・小さく極薄い(約1.27mm)平面状のヒーターで、小スペースで加熱が可能です。
・昇温スピードが素早く、レスポンスの良いヒーターです。
【用途】
・他に固体加熱用として使用可能。
もっと読む断熱シート
【特長】板厚1~2mmの薄型断熱シートです。【用途】耐熱、高強度、高温耐久
- CAD:
- 3D
高温用カートリッジヒーター TYPE A
金型加熱用に広く使用されている、アメリカ、RAMA社製の高温用カートリッジヒーター。
【特長】
・中、低温での均一で正確な加熱はもとより、871度の高温までの継続したシース表面温度維持を可能に。
【用途】
・金型加熱。
・H&C成型技術用カートリッジヒーター。
・チクソモールディング法によるマグネシウム品の成形技術用カートリッジヒーター。
・高温加熱用カートリッジヒーター。
もっと読む- CAD:
- 2D
ホットプレート タップ付
ホットプレート タップ付になります。【本体材質】A5052/SUS303からお選びいただけます。