ヒートガン 熱 収縮 チューブ通販・販売特集
ヒートガン 熱 収縮 チューブの特集ページです。
熱収縮チューブ(汎用)【1~5個入り】や熱収縮チューブ(大口径・厚肉)などヒートガン 熱 収縮 チューブに関する商品を探せます。
熱収縮チューブ(難燃・防水)
難燃性、防水性に優れたスミチューブW3F2の熱収縮カットチューブです。
金属、ポリオレフィン、PVCに対して接着性があります。
また柔軟性に優れ、段差の大きい被覆物体の防水に効果的です。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
熱収縮チューブ 標準タイプ【1~25個入り】
標準タイプの熱収縮チューブです。
【特長】
・UL、CSA認定品です。(透明を除く)
・水分や腐食から製品を保護するための粘着材が予め内側に付いたタイプあります。
・ヒートガンHSG-115V-650の使用をお勧めます。
【用途】
・機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適。
もっと読む電気絶縁用 熱収縮チューブ
多種多彩な材料の保護が簡単に行える熱収縮チューブ。
【特長】
・可とう性、弾力性を有しますので、可動部への被覆が可能です。
・耐寒性(-50°)、耐熱性(80℃連続使用)有り。
・耐候性、耐オゾン性に優れ、耐薬品性にも対応。
・金属と接触しても金属を腐食させません。
・電気絶縁用途品では絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性などの電気的特性に優れます。
【用途】
・電線、ケーブル配線の接続部や、端末部の絶縁保護。
・ローラーカバー、下水道管の継手部カバー、工具などのグリップの滑り止めなど。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
スミチューブF(Z)
UL規格品難燃熱収縮チューブ。
【特長】
・UL224規格品
・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)柔軟
【用途】
・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
・電線の色識別、結束
・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
もっと読む高耐油/固定用ケイフレックス(KMSタイプ)
金属製の高耐油 固定用ケイフレックス。
【特長】
・Type KMSは外側シースが耐油性に優れた高耐油のフレキシブル電線管。
・保護等級IP67に適合している。
・使用時の温度範囲は-20~+60℃。
【用途】
・Type KMSは、油のかかる工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用ください。
・電線は、ケーブル/ビニルコード等をご使用ください。
・附属品は、KM型(標準型)またはK2型の附属品をご使用ください。
もっと読む通常価格(税別) :
10,328円~
一部当日出荷可能