ヒーター断線通販・販売特集
ヒーター断線の特集ページです。
アースバー EBAタイプやスパークキラー CRシリーズなどヒーター断線に関する商品を探せます。
アースバー EBAタイプ
ネジ穴が加工済みの接地用銅バー。
【特長】
・ネジ穴が加工済みのため、購入後にタップ加工を行う必要がない
・銅バーの寸法、ネジ穴の個数など様々なバリエーションがあり、入線数に応じて選択可能
・材質:銅板 ニッケルメッキ仕上
【用途】
・制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
もっと読む- CAD:
- 2D
スパークキラー CRシリーズ
250Vac定格の被服電線タイプのサージノイズ対策品。
【特長】
・形状ビニールコードタイプ。
・250Vacライン用の汎用タイプ。
・形状がチューブラ形で取付容易。
【用途】
・民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。
・被服電線タイプ。
もっと読むスパークキラー S・SBシリーズ
仕様に合わせリードタイプと被服電線タイプより選定できるサージノイズ対策品。
【特長】
・100Vacライン専用。
・汎用小型形状。
・定格AC150で主要国対応の安全規格取得。
【用途】
・直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
三菱電磁開閉器。
【特長】
・グローバル対応
・補助接点はツイン接点を採用
・端子カバー標準装備
・大きな満足を小さなボディに凝縮
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
シリコンラバーヒーター(SRタイプ)
シリコンゴム素材、厚み1.5mmという薄さの面状ラバーヒーター。
【特長】
・金属ヒーターにはない、フレキシブルな面状発熱体
・ガラスクロスカレンダー加工シート採用
・自由な形状で設計でき、円、異形、穴あり、R加工できる。優れた熱応答性
・どんなものにもジャストフィット
・ヒーターなのに柔らかな素材
【用途】
・連続200℃で高寿命、自由に設計できることから、各産業分野で多く使われている
もっと読むキャブタイヤケーブル VCT
移動用電気機器や制御用回路に使用され、多色による線心の識別が可能。
【特長】
・曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れている
・さまざまな用途に対応できるように幅広い心数を取り揃えております
【用途】
・工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます
もっと読む通常価格(税別) :
1,333円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
SKシリーズ 電磁接触器
【特長】
・45mm幅に統一したことで、マニュアルモータスタータBM3シリーズと同一幅に、コンビネーション使用でモータスタータ回路をよりコンパクトに構成出来ます
・モータ定格6.5kW(AC200V)までPLCのトランジスタ出力で直接駆動が拡大されました[直流操作形]
・世界の主要規格を標準品で取得、JISをはじめ、IEC、GB/T(CCC)、UL、およびTÜVを標準で取得しております
カートリッジヒータ L型タイプ(均熱、断線防止)Φ6~Φ16
【規格追加】新たにΦ16を追加、長さは35mmから700mmまで選定可能になりました。
【特長】
・リード線がシースの横から引き出されているL型形状のカートリッジヒータです
・ヒータ上部のスペースが限られている場所への設置が容易になります
・用途に応じて耐熱温度が異なる4種類のリード線を選択できるほか、均熱タイプや断線防止タイプも選択可能です
・最高使用温度は600℃で、本体材質はSUS304を採用しています
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D