ヒーター 赤外線通販・販売特集
ヒーター 赤外線の特集ページです。
面型遠赤外線ヒーターや赤外線ヒーターバルシックス(タンク容量25L)などヒーター 赤外線に関する商品を探せます。
面型遠赤外線ヒーター
イギリス、バルカン社製の遠赤外線放射面型ヒーター。
【特長】
・非接触で加熱する際、被加熱物に対し、短時間で均一な加熱、乾燥が可能。
・発熱体(ニクロム線)をセラミック碍子でモールドし発熱体の酸化を防いでいるため、長寿命。
・THタイプは温度センサを内蔵。高精度の温度管理をする事が可能。高効率で、とてもクリーン。
・マトリックスに並べ、各ヒーターを温度制御する事により、温度分布を精度よく制御する事が可能。
【用途】
・真空成型機の熱源。焼付塗装、塗装乾燥。自動車内装パーツ成形に使用。
・発泡スチロール製トレー、樹脂トレー成型に使用。
もっと読む通常価格(税別) :
4,486円~
一部当日出荷可能
赤外線ヒーターバルシックス(タンク容量25L)
0
【特長】
・スペースをとらない薄型設計。
・サーキュレーター内蔵。
・赤外線で無駄なく暖房。
【用途】
・工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場などの屋内外の暖房。
もっと読む通常価格(税別) :
126,666円
一部当日出荷可能
デンソー 遠赤外線ヒーター
0
【特長】
・縦・横兼用タイプです。
・ぽかぽかゾーン表示で心地がよいです。
【用途】
・局所暖房用。
もっと読む遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)
0
一般的な電気ストーブに比べ体の中から暖まるヒーター。
【特長】
・従来品に比べ発熱管の径を長くし約15%も赤外線量がアップし、さらに30%も高寿命化
・Φ10(直径10mm)の発熱管を二重管化しより安心して使用可能
・発熱管の中心のニクロム線の周りをマグネシアで保護し衝撃に強く、長寿命に
・発熱管表面温度が約700~850℃に達し、しかも遠赤外線で人体への熱吸収効率が良い
・空気を暖めず、人と物のみ暖め可能
【用途】
・床に設置スペースがとれない場所に
・天吊りや壁かけにて使用
もっと読む赤外線ヒーター
0
【特長】
・放熱板を利用して赤外線放熱により広範囲へ温かさを伝えます
・上45°、下10°に吹出角度調整可能です
・移動も簡単、タイヤ付です
【用途】
・工場・作業場・休憩スペース・倉庫・ガレージ・イベント会場などの暖房
【材質】
・スチール
・樹脂
もっと読む遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプ
0
【特長】
・遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯から温め、温もりを維持できます
・ダブルワイド輻射でコンパクトながらも十分な輻射到達範囲を確保できます
・転倒OFFスイッチ標準装備
・遠赤外線は、身体が吸収しやすい波長
・身体の表面ではなく、芯からあたためる
・遠赤外線は、波長が長いから直進性が強く、遠くまであたためる
・燃焼しないから空気を汚さない
・まぶしく感じない
・現場での使い勝手に配慮した安心・便利設計
もっと読む遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 2連タイプ
0
【特長】
・遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯から温め、温もりを維持できます。
・ダブルワイド輻射でコンパクトながらも十分な輻射到達範囲を確保できます。
・燃焼しないから空気を汚さない。
・転倒OFFスイッチ標準装備。
もっと読むコーツヒーター
コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。
【特長】
・投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。
・標準ヒーターは、色温度が2500Kになるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μmをピーク波長に分布しています。
・この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。
・通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりが早いヒーターです。
・コイル状のタングステンフィラメントを発熱体として使用しています。
・石英ガラス管(Φ10 )にハロゲンガスが封入され、ハロゲンサイクルにより長寿命になるよう工夫されています。
・反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ、加熱効率を向上させることができます。
・赤外線の用途は広く、高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにもご使用いただけます。
もっと読む通常価格(税別) :
8,715円~
一部当日出荷可能
遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型
0
【特長】
・縦・横兼用タイプです
・ぽかぽかゾーン表示で心地がよいです
【商品仕様】
・局所暖房用
・電源(V):三相200
・プラグ:なし
・消費電力(kw):3.0
・本体寸法(mm)幅:528
・本体寸法(mm)奥行:362
・本体寸法(mm)高さ:1107
・電源コード長さ(m):5
・転倒安全スイッチ標準装備
・片側キャスター付
・JANコード:4957902026781
・トラスココード:100-3185
・質量:13.8kg
もっと読む